![ACSI Basic Integrated Servo Motor Drive Controller](https://www.tolomatic.com/wp-content/uploads/2022/06/83c8179d0da84f26b22b7ec1616cd81e-orig.jpg)
Integrierter ACSI Basic Servomotor/-antrieb/-regler
Der integrierte ACSI Servomotor ist eine kostengünstige Lösung zur Automatisierung zusätzlicher Bewegungsachsen mit einfachen Steuerungsmöglichkeiten über digitale E/A oder analog.
Der ACSI mit integriertem Servomotor bietet ein platzsparendes Maschinendesign ohne einen Antrieb in einem Schrank. Der ACSI kann mit einfachen digitalen E/A (24 V DC), analogen Eingängen (0-10 V DC oder 4-20 mA) gesteuert werden. Erhältlich mit linearen und rotierenden Betriebsmodi. Mit integrierten Konfigurationen für alle elektrischen Antriebe von Tolomatic erzeugt der integrierte ACSI Servomotor/-antrieb/-regler schnell und einfach Linearbewegungen in den gewünschten Lineareinheiten. Bei Bestellung mit einem Antrieb von Tolomatic wird der ACSI an den Antrieb montiert, konfiguriert und als System getestet.
Der integrierte ACSI Servomotor/-antrieb/-regler bietet folgende Vorteile:
- NEMA 23 und 34 Rahmengrößen
- Schutzart IP65
- M12 Anschlüsse
- Eingangsspannung 10 bis 60 V DC
- Analoger Ein- und Ausgang (4-20 mA oder 0-10 V DC) für einfaches Positionsfeedback
- E/A 24 V DC, 4 Eingänge, 2 Ausgänge
- Zum optionalen Zubehör zählen Kabel, Planetengetriebe mit 3:1, 5:1 und 10:1 Übersetzung und Netzteile mit 48 V DC.
Optionen mit Basic und Industrial Ethernet-Protokoll: EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP, EtherCAT
ACSI Softwarefunktionen, Grafik
![](https://www.tolomatic.com/wp-content/uploads/2022/06/e6230cb66f22433ba5ac707481d0d3f2-orig-1024x684.jpg)
ACSI Softwarefunktionen
![](https://www.tolomatic.com/wp-content/uploads/2022/06/da474a58717e49a28825cf6728d265dd-orig-1024x677.jpg)
ACSI-Funktionen
![](https://www.tolomatic.com/wp-content/uploads/2022/06/c3972455a78a45b9a8b6531aeb132d2b-orig-1024x809.jpg)
WAS IST DER ACSI?
![](https://www.tolomatic.com/wp-content/uploads/2022/06/2c9c270d724a494f887d5c63169e7154-orig-709x1024.jpg)
ACSI 34 (D1) (D2) − Technische Daten
![](https://www.tolomatic.com/wp-content/uploads/2022/06/311e8e15304a44d68d750e91db0b81d0-orig-965x1024.jpg)
ACSI 23 (C1) (C2) − Technische Daten
![](https://www.tolomatic.com/wp-content/uploads/2022/06/f5ee3fbdd3ff4ed8a75e8cc466eaaf22-orig-960x1024.jpg)
ACSI − Technische Daten
![](https://www.tolomatic.com/wp-content/uploads/2022/06/45c36f23e7e74e44ae906d7001e6679e-orig-988x1024.jpg)
Elektronische Motorbremse − Technische Daten
![](https://www.tolomatic.com/wp-content/uploads/2022/06/7a38163e09a042359fb3d9d16f302eb0-orig-744x1024.jpg)
Bremse - Elektronischer Motor, Abmessungen NEMA 23 und NEMA 34
![](https://www.tolomatic.com/wp-content/uploads/2022/06/845d55b444764b4ba764f23651ca23b5-orig-844x1024.jpg)
Getriebekopf Abmessungen NEMA 23 und NEMA 34
![](https://www.tolomatic.com/wp-content/uploads/2022/06/afe9c33ede4d48f59cdc0e4803939230-orig-819x1024.jpg)
Getriebekopf Abmessungen NEMA 23/34
![](https://www.tolomatic.com/wp-content/uploads/2022/06/0911d400750b47d19da2511923f1d380-orig-395x1024.jpg)
ACSI-Servomotor/Getriebe/Steurung Abmessungen
![](https://www.tolomatic.com/wp-content/uploads/2022/06/7f510bd7b87f4fe2aa9d9585d46a06c2-orig-738x1024.jpg)
Infozentrum
Kataloge und Broschüren
- Integrierter ACSI Motor/Antrieb/Steuerung - Broschüre (English, ACSI Integrated Motor/Drive/Controller brochure)
- ACSI Antriebssteuerungslösungen Integrierter Servomotor/-Antrieb/-Steuerung Broschüre - Ausgelaufen (ACSI brochure, German OBS)
- Corporate Overview-Linear Motion Solutions Brochure (English)
- SOLUCIONES DE CONTROL DE MOVIMIENTO (Spanish, Corporate Overview-Motion Control Solutions Brochure)
- UNTERNEHMENSÜBERSICHT (German, Corporate Overview)
- ACSI SOLUCIONES DE CONTROL DE ACTUADORES - Descatalogado (Spanish - ACSI Motor/Controller/Drive OBS)
- Automation of Manual Resuscitator (‘Ambu’ Bag) (Ventilator)
- 公司概述 (Chinese, Corporate Overviews Brochure)
- Brochure sur l'entreprise Tolomatic (French, Corporate Overview-Linear Motion Solutions Brochure)
Produktprospekt
- Integrierter ACSI Servomotor/-antrieb/-steuerung - Prospekt - Ausgelaufen (ACSI Integrated Servo Motor Drive Controller; Flyer, English OBS)
- ACSI Integrierter Servomotor/Getriebe/Steuerung Flugblatt - Ausgelaufen (ACSI flyer, German OBS)
- ACSI SOLUCIONES DE CONTROL DE ACTUADORES - Descatalogado (Spanish - ACSI Motor/Controller/Drive flyer OBS)
Handbücher
Software
- Add-On-Profil und -Anweisungen für ACS/ACSI Antriebe v2.4
- Tolomatic Motion Interface Version 3.17.0.6
- Tolomatic Motion Interface Version 3.17.0.7
- Tolomatic Motion Interface Version 3.18.0.3
- Tolomatic Motion Interface Version 3.18.0.11
- Tolomatic Motion Interface Version 3.18.0.12
- Tolomatic Motion Interface Version 3.18.0.13
- Tolomatic Motion Interface Version 3.18.0.15
- Tolomatic Motion Interface Version 3.19.0.4
- Tolomatic Motion Interface Version 3.19.0.6
- Tolomatic Motion Interface Version 3.19.0.8
- Tolomatic Motion Interface Version 3.19.0.9
- Tolomatic Motion Interface version 3.19.0.10
- Tolomatic Motion Interface Version 3.19.0.9
- Tolomatic Motion Interface version 3.20.0.0
- Tolomatic Motion Interface version 3.20.0.2
- ACSI ESI file for EtherCAT
- Tolomatic Motion Interface version 3.21.0.0
- Tolomatic Motion Interface version 3.22.0.0 [Current]
Terms & Conditions
Videos
- Verwendung des ACS (ACSI) Motion Manager Tools
- Einrichtung einer ACS (ACSI) Basiskonfiguration
- Einrichtung einer individuellen ACS (ACSI) Antriebskonfiguration
- Konfiguration des analogen Positionsmodus für ACS (ACSI)
- Konfiguration des Pneumatikmodus für ACS (ACSI)
- Einrichtung des Indexbewegungsmodus für ACS (ACSI)
- Produktübersicht: Integrierter ACSI Servomotor/-antrieb/-steuerung
Bestellung von ACSI Ersatzteilen
![](https://www.tolomatic.com/wp-content/uploads/2022/06/d65fa301e8954501a48cd726f25e04db-orig-716x1024.jpg)
ACSI Bestellung
![](https://www.tolomatic.com/wp-content/uploads/2022/06/f30d0de450f94490b9b42b90f378e4da-orig-939x1024.jpg)