Pneumatische Konuskupplungen der Serie 1209

Die pneumatische Konuskupplung der Serie 1209 bietet die 10-fache Wärmeableitung wie die Konuskupplungen der Serie 1309 mit bis zu 1600 BTU/Stunde bei 1800 U/min. 

  • Bohrungsgrößen von 25,4, 28,6, 31,8 und 34,9 mm (1, 1 1/8, 1 1/4 und 1 3/8 Zoll)
  • Hohes Drehmoment ohne Schlupf
  • Schnelle Reaktion bei niedrigem Luftverbrauch

Merkmale & Bestellung

Kupplung 1209, Funktionen

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihr Produkt spezifizieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.

 Tolomatic-Händler finden

Spezifikation

Kupplung 1209, Spezifikationen und Drehmoment

Kupplung 1209, Reaktionszeiten und Abmessungen

Kupplung, Leistungsvergleich