Pneumatische Konuskupplungen der Serie 1208

Die pneumatische Konuskupplung der Serie 1208 bietet die 10-fache Wärmeableitung wie die Konuskupplungen der Serie 1308 mit bis zu 750 BTU/Stunde bei 1800 U/min. 

  • Bohrungsgrößen von 15,9, 19,1 und 22,2 mm (5/8, 3/4 und 7/8 Zoll)
  • Hohes Drehmoment ohne Schlupf
  • Schnelle Reaktion bei niedrigem Luftverbrauch

Merkmale & Bestellung

Kupplung 1208, Funktionen

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihr Produkt spezifizieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.

 Tolomatic-Händler finden

Spezifikation

Kupplung 1208, Spezifikationen und Drehmomentvergleich

Kupplung 1208, Reaktionszeiten, Wärmeableitung und Abmessungen

Kupplung, Leistungsvergleich