Pneumatische Konuskupplungen der Serie 1207
Die pneumatische Konuskupplung der Serie 1207 bietet die 10-fache Wärmeableitung wie die Konuskupplungen der Serie 1307 mit bis zu 160 BTU/Stunde bei 1800 U/min.
- 1/2- und 5/8-Zoll-Bohrungsgrößen
- Hohes Drehmoment ohne Schlupf
- Schnelle Reaktion bei niedrigem Luftverbrauch
Merkmale & Bestellung
Kupplung 1207, Funktionen

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihr Produkt spezifizieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.
Tolomatic-Händler finden
Spezifikation
Kupplung 1207, Spezifikationen

Kupplung 1207, Leistung und Abmessungen

Kupplung, Leistungsvergleich

Handbücher & Ersatzteilkataloge
Zusätzliche Ressourcen
Infozentrum
English
Chinese
German
Spanish