Pneumatische Power-Block-Linearschubdüsen
Linearschubdüsen von Tolomatic können schweren Seitenbelastungen standhalten, was sie zu einer guten Wahl für Förderstreckenstopps und Kurzhub-Lasthebeanwendungen macht.
Produkte nach Model oder Schlüsselwort suchen
EINGRENZUNG IHRER MÖGLICHKEITEN
Pneumatische Power-Block
Die pneumatische Power-Block Linearschubdüse ist mit zwei Präzisionsstahl-Führungsstangen mit Verbundlagern ausgestattet, um eine positive Lastunterstützung zu gewährleisten.
Geführte Power-Block 2 Druckluftzylinder
Der geführte Power-Block 2 Druckluftzylinder bietet Hublängen bis zu 154,2 mm und Schubkräfte über 100 kg.