Magnetische Linearantriebe

Der MG-Zylinder und der magnetische MGS-Linearantrieb in Schlittenausführung verfügen über sehr hohe Losbrechpunkte und sind somit eine gute Wahl für Anwendungen, bei denen es auf Sicherheit ankommt. Erhältlich in Edelstahl für Abspül- und Reinraumanwendungen.

Produkte nach Model oder Schlüsselwort suchen

EINGRENZUNG IHRER MÖGLICHKEITEN

Magnetische MG Linearzylinder

Magnetische MG Linearzylinder bieten Kupplungskräfte von bis zu 45,4 kg und verfügen über eine geschlossene Zylinderkonstruktion zum Schutz vor Verunreinigungen.

Magnetische MGS Linearschlitten

Magnetische MGS Linearschlitten bieten Kupplungskräfte bis zu 31,8 kg (70 lb) und verfügen über Blockköpfe mit mehreren Anschlüssen für flexible Luftverbindungen.