Kolbenstangenlose Pneumatische Band-Antriebe

Die pneumatischen Antriebe ohne Kolbenstange von Tolomatic bieten eine optimale Momentbelastungssteuerung und eine Vielzahl an Optionen für die unterschiedlichsten Leistungsmerkmale. Ob es darum geht, eine Tür eines Bearbeitungszentrums zu öffnen oder Paletten mit Teilen in Position zu bringen – für Ihre Anwendung gibt es einen kolbenstangenlosen pneumatischen Band-Antrieb von Tolomatic.

Produkte nach Model oder Schlüsselwort suchen

EINGRENZUNG IHRER MÖGLICHKEITEN

MXP-N Kompakt-Pneumatisher Antrieb mit internem Lager

Der MXP-N Kompakt-Druckluftzylinder mit internem Lager bietet ein platzsparenderes Design als typische Kolbenstangen-Druckluftzylinder.

MXP-S Pneumatisher Antrieb mit Festlager

Der pneumatische MXP-S Druckluftzylinder mit Festlager und großer Hublänge verfügt über eine große Träger-Montageschablone für eine hohe Laststabilität.

MXP-P Pneumatisher Antrieb mit Profilschiene

MXP-P Druckluftantriebe mit Profilschiene bieten hohe Lasttragfähigkeiten, ein niedriges Profil und leichtgängige Bewegungen.

BC3 Hochleistungs-Bandzylinder

Der BC3 Hochleistungs-Bandzylinder wurde speziell für große Lasttragfähigkeiten entwickelt.

Pneumatische BC2 Bandzylinder

Die pneumatischen BC2 Bandzylinder bieten vielfältige Montagemöglichkeiten und eine Vielzahl von Lasttragfähigkeiten.

Pneumatischer LS Linearschlitten

Die pneumatischen Linearschlitten der Serie LS eignen sich ideal für X-Y-Konfigurationen oder für Fälle mit begrenzten Platzverhältnissen.