Pneumatische Linearantriebe

Pneumatische Linearantriebe von Tolomatic enthalten eine platzsparende pneumatische Linearantriebbauweise ohne Kolbenstange in Band-, Kabel- und magnetgekuppelter Ausführung. Kolbenförmige pneumatische Power-Block™-Linearantriebe oder -Schubdüse sind ideal für Kurzhubanwendungen.

Produkte nach Model oder Schlüsselwort suchen

Pneumatische Linearantriebe

EINGRENZUNG IHRER MÖGLICHKEITEN

MXP-N Kompakt-Pneumatisher Antrieb mit internem Lager

Der MXP-N Kompakt-Druckluftzylinder mit internem Lager bietet ein platzsparenderes Design als typische Kolbenstangen-Druckluftzylinder.

MXP-S Pneumatisher Antrieb mit Festlager

Der pneumatische MXP-S Druckluftzylinder mit Festlager und großer Hublänge verfügt über eine große Träger-Montageschablone für eine hohe Laststabilität.

MXP-P Pneumatisher Antrieb mit Profilschiene

MXP-P Druckluftantriebe mit Profilschiene bieten hohe Lasttragfähigkeiten, ein niedriges Profil und leichtgängige Bewegungen.

BC3 Hochleistungs-Bandzylinder

Der BC3 Hochleistungs-Bandzylinder wurde speziell für große Lasttragfähigkeiten entwickelt.

Pneumatische BC2 Bandzylinder

Die pneumatischen BC2 Bandzylinder bieten vielfältige Montagemöglichkeiten und eine Vielzahl von Lasttragfähigkeiten.

Doppeltwirkende pneumatische Druckluftzylinder

Doppeltwirkende pneumatische Druckluftzylinder bieten eine Kostenersparnis gegenüber Kolbenstangenzylindern, wenn die Hübe mehr als 120 cm (4 Fuß) betragen, und bieten ein vielseitiges, platzsparendes Design.

Einfachwirkende pneumatische Druckluftzylinder

Einfachwirkende pneumatische Druckluftzylinder stellen eine kostengünstige Alternative zu doppeltwirkenden Zylindern dar.

Magnetische MG Linearzylinder

Magnetische MG Linearzylinder bieten Kupplungskräfte von bis zu 45,4 kg und verfügen über eine geschlossene Zylinderkonstruktion zum Schutz vor Verunreinigungen.

Pneumatische Power-Block

Die pneumatische Power-Block Linearschubdüse ist mit zwei Präzisionsstahl-Führungsstangen mit Verbundlagern ausgestattet, um eine positive Lastunterstützung zu gewährleisten.

Magnetische MGS Linearschlitten

Magnetische MGS Linearschlitten bieten Kupplungskräfte bis zu 31,8 kg (70 lb) und verfügen über Blockköpfe mit mehreren Anschlüssen für flexible Luftverbindungen.

Geführte Power-Block 2 Druckluftzylinder

Der geführte Power-Block 2 Druckluftzylinder bietet Hublängen bis zu 154,2 mm und Schubkräfte über 100 kg.

Pneumatischer LS Linearschlitten

Die pneumatischen Linearschlitten der Serie LS eignen sich ideal für X-Y-Konfigurationen oder für Fälle mit begrenzten Platzverhältnissen.