Industrielle Produkte zur Kraftübertragung

Tolomatics industrielle Produktlinie zur Kraftübertragung, die Getriebe, Bremsen und Kupplungen umfasst, hat sich seit über 60 Jahren in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen bewährt.

Produkte nach Model oder Schlüsselwort suchen

Kraftübertragung

EINGRENZUNG IHRER MÖGLICHKEITEN

Laufwerkstyp(1) [-]
Screw Driven(1)
Max. Eingangsdrehmoment des Getriebes (in-lbs)(15) [-]
589-735(3)
100-588(3)
801-2480(5)
736-800(4)
293-490(5)
100-292(3)
616-950(4)
491-615(3)
196-275(4)
100-195(3)
403-590(4)
276-402(4)
151-260(4)
100-150(4)
321-430(4)
261-320(3)
121-200(4)
65-120(5)
201-264(3)
265-385(3)
96-135(4)
50-95(5)
136-187(3)
188-290(3)
61-78(3)
79-124(4)
125-171(3)
43-60(3)
125-200(2)
40-50(2)
51-105(2)
106-128(2)
44-56(2)
57-85(2)
86-115(2)
Korrosionsbeständig(2) [-]
Yes(2)
Bremsentyp(22) [-]
Pneumatic(3)
Hydraulic(6)
Hydraulic/Mechanical(2)
Mechanical(4)
Spring Applied(7)
Maximales statisches Drehmoment der Bremse(22) [-]
1000 or less(3)
21001-38000(2)
15551-21000(2)
13751-15550(4)
4250-5000(4)
1001-3250(2)
5001-6750(2)
6751-13750(2)
Over 38000(1)
Max. Drehmoment der Bremse(15) [-]
2000 or less(3)
Over 36000(1)
31001-36000(3)
16001-31000(3)
6001-10000(4)
2001-6000(1)
Kupplungsmoment(6) [-]
Up to 250(2)
Up to 626(2)
Up to 1101(2)