Float-a-Shaft®-Winkelgetriebe
Das Float-a-Shaft®-Winkelgetriebe besteht aus zwei 45-Grad-Schrägstirnrädern, die rechtwinklig ineinander greifen und so gebaut wurden, dass sie die Kraft um jede Ecke drehen.
Produkte nach Model oder Schlüsselwort suchen
EINGRENZUNG IHRER MÖGLICHKEITEN
Kompakte, rechtwinklige Float-a-Shaft® Getriebe mit 1:1 Übersetzung und Rollenlager mit hohem Drehmoment
Maximales Drehmoment von 49,7 Nm (440 in-lb)
Kompakte, rechtwinklige Float-a-Shaft® Getriebe mit 1:1 Übersetzung und Gleitlager mit geringem Drehmoment
Maximales Drehmoment von 11,3 Nm (100 in-lb).
Rechtwinklige Float-a-Shaft® Getriebe mit 1:1 Übersetzung und Rollenlager mit hohem Drehmoment
Maximales Drehmoment von 118,7 Nm (1050 in-lb).
Rechtwinklige Float-A-Shaft® Getriebe mit 1:1 Übersetzung und Gleitlager mit geringem Drehmoment
Maximales Drehmoment von bis zu 90,4 Nm (800 in-lb).
Rechtwinklige Float-A-Shaft® Getriebe mit 2:1 Übersetzung und Gleitlager mit geringem Drehmoment
Maximales Drehmoment von bis zu 81,4 Nm (720 in-lb) je nach Eingangsdrehzahl.
Rechtwinklige Float-a-Shaft® Getriebe mit 2:1 Übersetzung und Rollenlager mit hohem Drehmoment
Maximales Drehmoment von 81,4 Nm (720 in-lb).
Rechtwinklige Float-A-Shaft® Getriebe mit 2,5:1 Übersetzung und Gleitlager mit geringem Drehmoment
Maximales Drehmoment von bis zu 90,4 Nm (800 in-lb).
Rechtwinklige Float-A-Shaft® Getriebe mit 3:2 Übersetzung und Gleitlager mit geringem Drehmoment
Maximales Drehmoment von bis zu 90,4 Nm (800 in-lb).
Rechtwinklige Float-a-Shaft® Getriebe mit 3:2 Übersetzung und Rollenlager mit hohem Drehmoment
Maximales Drehmoment von 124,3 Nm (1100 in-lb)