Industrielle Winkelgetriebe
Tolomatic bietet zwei Reihen von industriellen Winkelgetrieben an: Das Slide-Rite®-Winkelgetriebe und das Float-A-Shaft®-Winkelgetriebe. Unsere Getriebe können Energie um jede Ecke übertragen.
Produkte nach Model oder Schlüsselwort suchen
Industrielle Winkelgetriebe
EINGRENZUNG IHRER MÖGLICHKEITEN
Wir haben unsere bewährte Slide-Rite-Getriebebaureihe um die kleinste Größe mit kleinerer Bohrung und geringerem Platzbedarf erweitert. Es gibt Tausende von Einsatzmöglichkeiten für dieses vielseitige Getriebe.
Das kleine und kompakte rechtwinklige Slide-Rite® Getriebe mit 1:1 Übersetzung ist in der Lage, je nach Eingangsdrehzahl ein Drehmoment von 83,1 Nm (735 in-lb) zu liefern.
Das rechtwinklige Slide-Rite® Standardgetriebe mit 1:1 Übersetzung bietet je nach Eingangsdrehzahl ein Drehmoment von bis zu 280,2 Nm (2480 in-lb).
Das rechtwinklige Slide-Rite® Getriebe mit 2:1 Übersetzung bietet je nach Eingangsdrehzahl ein Drehmoment von bis zu 61 Nm (541 in-lb).
Das rechtwinklige Slide-Rite® Standardgetriebe mit 3:2 Übersetzung bietet je nach Eingangsdrehzahl ein Drehmoment von bis zu 99 Nm (876 in-lb).
Platzsparendes Design mit hoher Leistung für Wash-Down-Umgebungen.
Das rechtwinklige Slide-Rite® CR Getriebe mit 1:1 Übersetzung bietet korrosionsbeständige Komponenten und ein maximales Drehmoment von 224,2 Nm (1984 in-lb).
Maximales Drehmoment von 49,7 Nm (440 in-lb)
Maximales Drehmoment von 11,3 Nm (100 in-lb).
Maximales Drehmoment von 118,7 Nm (1050 in-lb).
Maximales Drehmoment von bis zu 90,4 Nm (800 in-lb).
Maximales Drehmoment von bis zu 81,4 Nm (720 in-lb) je nach Eingangsdrehzahl.
Maximales Drehmoment von 81,4 Nm (720 in-lb).
Maximales Drehmoment von bis zu 90,4 Nm (800 in-lb).
Maximales Drehmoment von bis zu 90,4 Nm (800 in-lb).
Maximales Drehmoment von 124,3 Nm (1100 in-lb)