Industrielle pneumatische Kegelkupplungen

Die pneumatische Kegelkupplung wird häufig in Verbindung mit Tolomatic-Felgenbremsen und -Getrieben zur kompletten Energieübertragung in OEM-Maschinen und automatisierten Montagelinien eingesetzt.

Produkte nach Model oder Schlüsselwort suchen

EINGRENZUNG IHRER MÖGLICHKEITEN

Pneumatische Konuskupplungen der Serie 1207

Gerippte Platte zur Wärmeableitung mit bis zu 160 BTU/Stunde bei 1800 U/min.

Pneumatische Konuskupplungen der Serie 1307D

Platzsparendes Design mit Drehmomentbereichen von 3,9 bis 27,9 Nm (35 bis 247 in-lb) je nach Taktzahl und Drehzahl.

Pneumatische Konuskupplungen der Serie 1208

Gerippte Platte zur Wärmeableitung mit bis zu 750 BTU/Stunde bei 1800 U/min.

Pneumatische Konuskupplungen der Serie 1308D

Platzsparendes Design mit Drehmomentbereichen von 3,9 bis 71,7 Nm (35 bis 635 in-lb) je nach Taktzahl und Drehzahl.

Pneumatische Konuskupplungen der Serie 1209

Gerippte Platte zur Wärmeableitung mit bis zu 1600 BTU/Stunde bei 1800 U/min.

Pneumatische Konuskupplungen der Serie 1309C

Platzsparendes Design mit Drehmomentbereichen von 23,7 bis 113 Nm (210 bis 1000 in-lb) je nach Taktzahl und Drehzahl.