Industrielle pneumatische Felgenbremsen

Industrielle pneumatische Bremsen von Tolomatic sind in doppelt oder einfach wirkender Ausführung erhältlich. Drei verschiedene Größen von pneumatischen Bremsen mit austauschbaren, hochwertigen Reibmaterialien, Standard-Buna-N®-Dichtungen, Aluminiumkonstruktion und verzinkten Schrauben.

Produkte nach Model oder Schlüsselwort suchen

EINGRENZUNG IHRER MÖGLICHKEITEN

Pneumatische Felgenbremse der Serie P10

Maximales dynamisches Drehmoment von 58,7 Nm (520 in-lb) bei 6,9 bar (100 PSI).

Pneumatische Felgenbremse der Serie P20

Maximales dynamisches Drehmoment von 113 Nm (1000 in-lb) bei 6,9 bar (100 PSI)

Pneumatische Felgenbremse der Serie P220

Maximales dynamisches Drehmoment von 226 Nm (2000 in-lb) bei 6,9 bar (100 PSI)