Industrielle hydraulische Scheibenbremsen
Die industriellen hydraulischen Scheibenbremsen von Tolomatic bieten eine hohe Bremsleistung für eine Vielzahl von industriellen Bremsanwendungen. Erhältlich in den verschiedensten Größen in Aluminium- oder Gussausführung.
Produkte nach Model oder Schlüsselwort suchen
EINGRENZUNG IHRER MÖGLICHKEITEN
Hydraulische Scheibenbremse der Serie H10
Maximales dynamisches Drehmoment von 565 Nm (5000 in-lb) bei 68,95 bar (1000 PSI)
Hydraulische Scheibenbremse der Serie H20
Maximales dynamisches Drehmoment von 1130 Nm (10.000 in-lb) bei 68,95 bar (1000 PSI)
Hydraulische Scheibenbremse der Serie H220
Maximales dynamisches Drehmoment von 3503 Nm (31.000 in-lb) bei 68,95 bar (1000 PSI))
Hydraulische Scheibenbremse der Serie H220I aus Gusseisen
Maximales dynamisches Drehmoment von 3503 Nm (31.000 in-lb) bei 68,95 bar (1000 PSI)
Hydraulische Scheibenbremse der Serie H441 aus duktilem Eisen
Maximales dynamisches Drehmoment von 3955 Nm (35.000 in-lb) bei 68,95 bar (1000 PSI)
Hydraulische Scheibenbremse der Serie H960 aus duktilem Eisen
Maximales dynamisches Drehmoment von 7458 Nm (66.000 in-lb) bei 68,95 bar (1000 PSI)