Industrielle hydraulisch-mechanische Felgenbremsen-Kombinationen

Tolomatic bietet zwei Arten von hydraulisch-mechanischen Bremsen an, die in einem kleinen Paket hydraulische und mechanische Bremskraft in einem Bremssattel kombinieren, um für ein hohes Bremsmoment zu sorgen.

Produkte nach Model oder Schlüsselwort suchen

EINGRENZUNG IHRER MÖGLICHKEITEN

Hydraulische/Mechanische Bremse der Serie H/ME20

Maximales dynamisches Drehmoment von 1130 Nm (10.000 in-lb) bei 68,95 bar (1000 PSI)

Hydraulische/Mechanische Bremse der Serie H/ME220

Maximales dynamisches Drehmoment von 3503 Nm (31.000 in-lb) bei 68,95 bar (1000 PSI)