Industrielle Federkraft-Felgenbremsen
Federkraft- oder Sicherheitsbremsen erfordern Druck (in der Regel hydraulischen) zum Lösen der Scheiben. Diese Bremsen können enorme Kräfte speichern und sind eine gute Wahl für Anwendungen, die zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen erfordern.
Produkte nach Model oder Schlüsselwort suchen
EINGRENZUNG IHRER MÖGLICHKEITEN
Maximales statisches Drehmoment von 367 Nm (3250 in-lb, basierend auf verschleißfreien Belägen)
Maximales statisches Drehmoment von 763 Nm (6750 in-lb, basierend auf verschleißfreien Belägen)
Maximales statisches Drehmoment von 1554 Nm (13.750 in-lb, basierend auf verschleißfreien Belägen)
Maximales statisches Drehmoment von 763 Nm (6750 in-lb, basierend auf verschleißfreien Belägen)
Maximales statisches Drehmoment von 1554 Nm (13.750 in-lb, basierend auf verschleißfreien Belägen)
Maximales statisches Drehmoment von 3502 Nm (31.000 in-lb, basierend auf verschleißfreien Belägen)
Maximales statisches Drehmoment von 7005 Nm (62.000 in-lb, basierend auf verschleißfreien Belägen)