Energieübertragungszubehör
Das Bremszubehör umfasst feste Naben- und Scheibeneinheiten, Schnellkupplungsbuchsen und -naben, Scheiben sowie Bremskraftverstärker- und -verstärkerkits für den Einsatz mit hydraulischen Bremssätteln ohne Federrückzug.
Produkte nach Model oder Schlüsselwort suchen
EINGRENZUNG IHRER MÖGLICHKEITEN
Die Festnaben- und Festscheibenbaugruppen von Tolomatic sind mit 6-5/16-, 8-, 10-, 12- und 16-Zoll-Scheiben erhältlich.
Die Festnaben- und Festscheibenbaugruppen mit Schnellverschlusskupplungen von Tolomatic sind mit 6-5/16-, 8-, 10-, 12- und 16-Zoll-Scheiben erhältlich.
Dank schneller und einfacher Installation geeignet für ein breiteres Spektrum an Wellengrößen.
Erhältlich als 6-Zoll-Scheibengröße
Erhältlich als 6 5/16-, 8-, 10-, 12- und 16-Zoll-Scheibengrößen.
Erhöht den Ausgangsdruck, um die hohen Drehmomentkapazitäten der Bremse zu erreichen.
Bremsenkombinationen zur Zugkraftregelung leiten die bei Hochspannungsanwendungen entstehende Wärme ab und sorgen für einen effizienten Betrieb.