Industrielle Produkte zur Kraftübertragung
Tolomatics industrielle Produktlinie zur Kraftübertragung, die Getriebe, Bremsen und Kupplungen umfasst, hat sich seit über 60 Jahren in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen bewährt.
Produkte nach Model oder Schlüsselwort suchen
Kraftübertragung
EINGRENZUNG IHRER MÖGLICHKEITEN
Wir haben unsere bewährte Slide-Rite-Getriebebaureihe um die kleinste Größe mit kleinerer Bohrung und geringerem Platzbedarf erweitert. Es gibt Tausende von Einsatzmöglichkeiten für dieses vielseitige Getriebe.
Das rechtwinklige Slide-Rite® Standardgetriebe mit 1:1 Übersetzung bietet je nach Eingangsdrehzahl ein Drehmoment von bis zu 280,2 Nm (2480 in-lb).
Das kleine und kompakte rechtwinklige Slide-Rite® Getriebe mit 1:1 Übersetzung ist in der Lage, je nach Eingangsdrehzahl ein Drehmoment von 83,1 Nm (735 in-lb) zu liefern.
Das rechtwinklige Slide-Rite® Getriebe mit 2:1 Übersetzung bietet je nach Eingangsdrehzahl ein Drehmoment von bis zu 61 Nm (541 in-lb).
Das rechtwinklige Slide-Rite® Standardgetriebe mit 3:2 Übersetzung bietet je nach Eingangsdrehzahl ein Drehmoment von bis zu 99 Nm (876 in-lb).
Platzsparendes Design mit hoher Leistung für Wash-Down-Umgebungen.
Das rechtwinklige Slide-Rite® CR Getriebe mit 1:1 Übersetzung bietet korrosionsbeständige Komponenten und ein maximales Drehmoment von 224,2 Nm (1984 in-lb).
Maximales Drehmoment von 49,7 Nm (440 in-lb)
Maximales Drehmoment von 11,3 Nm (100 in-lb).
Maximales Drehmoment von 118,7 Nm (1050 in-lb).
Planeten-Rollengewinde bieten die höchst erzielbaren Werte für Schubkraft und Lebensdauer.
Maximales Drehmoment von bis zu 90,4 Nm (800 in-lb).
Maximales Drehmoment von bis zu 81,4 Nm (720 in-lb) je nach Eingangsdrehzahl.
Maximales Drehmoment von 81,4 Nm (720 in-lb).
Maximales Drehmoment von bis zu 90,4 Nm (800 in-lb).
Maximales Drehmoment von bis zu 90,4 Nm (800 in-lb).
Maximales Drehmoment von 124,3 Nm (1100 in-lb)
Maximales dynamisches Drehmoment von 58,7 Nm (520 in-lb) bei 6,9 bar (100 PSI).
Maximales dynamisches Drehmoment von 113 Nm (1000 in-lb) bei 6,9 bar (100 PSI)
Maximales dynamisches Drehmoment von 226 Nm (2000 in-lb) bei 6,9 bar (100 PSI)
Maximales dynamisches Drehmoment von 565 Nm (5000 in-lb) bei 68,95 bar (1000 PSI)
Maximales dynamisches Drehmoment von 1130 Nm (10.000 in-lb) bei 68,95 bar (1000 PSI)
Maximales dynamisches Drehmoment von 3503 Nm (31.000 in-lb) bei 68,95 bar (1000 PSI))
Maximales dynamisches Drehmoment von 3503 Nm (31.000 in-lb) bei 68,95 bar (1000 PSI)
Maximales dynamisches Drehmoment von 3955 Nm (35.000 in-lb) bei 68,95 bar (1000 PSI)
Maximales dynamisches Drehmoment von 7458 Nm (66.000 in-lb) bei 68,95 bar (1000 PSI)
Maximales dynamisches Drehmoment von 1130 Nm (10.000 in-lb) bei 68,95 bar (1000 PSI)
Maximales dynamisches Drehmoment von 3503 Nm (31.000 in-lb) bei 68,95 bar (1000 PSI)
Maximales dynamisches Drehmoment von 1009 Nm (8930 in-lb)
Maximales dynamisches Drehmoment von 960 Nm (8500 in-lb)
Maximales dynamisches Drehmoment von 3503 Nm (31.100 in-lb)
Maximales dynamisches Drehmoment von 3808 Nm (33.700 in-lb)
Maximales statisches Drehmoment von 367 Nm (3250 in-lb, basierend auf verschleißfreien Belägen)
Maximales statisches Drehmoment von 763 Nm (6750 in-lb, basierend auf verschleißfreien Belägen)
Maximales statisches Drehmoment von 1554 Nm (13.750 in-lb, basierend auf verschleißfreien Belägen)
Maximales statisches Drehmoment von 763 Nm (6750 in-lb, basierend auf verschleißfreien Belägen)
Maximales statisches Drehmoment von 1554 Nm (13.750 in-lb, basierend auf verschleißfreien Belägen)
Maximales statisches Drehmoment von 3502 Nm (31.000 in-lb, basierend auf verschleißfreien Belägen)
Maximales statisches Drehmoment von 7005 Nm (62.000 in-lb, basierend auf verschleißfreien Belägen)
Die Festnaben- und Festscheibenbaugruppen von Tolomatic sind mit 6-5/16-, 8-, 10-, 12- und 16-Zoll-Scheiben erhältlich.
Die Festnaben- und Festscheibenbaugruppen mit Schnellverschlusskupplungen von Tolomatic sind mit 6-5/16-, 8-, 10-, 12- und 16-Zoll-Scheiben erhältlich.
Dank schneller und einfacher Installation geeignet für ein breiteres Spektrum an Wellengrößen.
Erhältlich als 6-Zoll-Scheibengröße
Erhältlich als 6 5/16-, 8-, 10-, 12- und 16-Zoll-Scheibengrößen.
Erhöht den Ausgangsdruck, um die hohen Drehmomentkapazitäten der Bremse zu erreichen.
Bremsenkombinationen zur Zugkraftregelung leiten die bei Hochspannungsanwendungen entstehende Wärme ab und sorgen für einen effizienten Betrieb.
Gerippte Platte zur Wärmeableitung mit bis zu 160 BTU/Stunde bei 1800 U/min.
Platzsparendes Design mit Drehmomentbereichen von 3,9 bis 27,9 Nm (35 bis 247 in-lb) je nach Taktzahl und Drehzahl.
Gerippte Platte zur Wärmeableitung mit bis zu 750 BTU/Stunde bei 1800 U/min.
Platzsparendes Design mit Drehmomentbereichen von 3,9 bis 71,7 Nm (35 bis 635 in-lb) je nach Taktzahl und Drehzahl.
Gerippte Platte zur Wärmeableitung mit bis zu 1600 BTU/Stunde bei 1800 U/min.
Platzsparendes Design mit Drehmomentbereichen von 23,7 bis 113 Nm (210 bis 1000 in-lb) je nach Taktzahl und Drehzahl.