Lineare Riemenantriebe ohne Kolbenstange
Lineare Hochgeschwindigkeits-Riemenantriebe bieten lange Hübe bei optimaler Leistung.
Produkte nach Model oder Schlüsselwort suchen
EINGRENZUNG IHRER MÖGLICHKEITEN
MXB-P Hochleistungs-Linearantrieb
Die MXB-P Hochleistungs-Linearantriebe verwenden ein Profilschienenlager und einen Riemenantriebsstrang, um hohe Lasten und Geschwindigkeiten zu erreichen.
Ungeführte MXB-U Riemenantriebe
Der MXB-U Riemenantrieb ist für Anwendungen konzipiert, bei denen Lasten extern geführt und abgestützt werden.
Linearer MXB-S Riemenantrieb
Lineare MXB-S Riemenantriebe bieten mittlere Geschwindigkeiten (2540 mm/sec bzw. 100 in/sec) mit einem selbstreinigenden Lagersystem, ideal für staubige oder andere kritische Umgebungen.
Lineare B3W Riemenantriebe
Lineare B3W Riemenantriebe von Tolomatic haben eine geschlossene Kugellagerkonstruktion für hohe Belastungen, hohe Biegemomente und lange Lebensdauer.