Linear-Spindelantrieb ohne Kolbenstange
Tolomatic bietet Linear-Spindelantriebe ohne Kolbenstange mit Trapez-, Kugel- und Rollengewindekonfigurationen an. Jeder Linear-Spindelantrieb ohne Kolbenstange ist mit der Endurance-Technologie von Tolomatic ausgestattet, um eine optimale Leistung zu erzielen.
Produkte nach Model oder Schlüsselwort suchen
EINGRENZUNG IHRER MÖGLICHKEITEN
Die spindelgetriebene MXE-P Antriebe mit Profilschienenlagerung bewältigen hohe Belastungen und Biegemomente.
Die MXE-S Spindelantriebe mit Festlagerbauweise bieten eine lange Lebensdauer.
Die B3S Kugelgewinde-Linearantriebe von Tolomatic halten hohen Lasten und Biegemomenten stand und haben eine lange Lebensdauer.
Der TRS-Twin-Profilschienentisch in geschlossener Bauweise ist von Grund auf so konstruiert, dass er hochsteif und sehr genau ist.
Kolbenstangenlose BCS Spindelantriebe bieten eine gute Spurhaltung und eine hervorragende Lastunterstützung.