Elektromechanische Antriebe ohne Kolbenstange

Tolomatic bietet elektromechanische Antriebe ohne Kolbenstange in spindel- und riemengetriebener Ausführung mit einer Vielzahl von Lagervarianten und Optionen.

Produkte nach Model oder Schlüsselwort suchen

Elektromechanische Antriebe ohne Kolbenstange

EINGRENZUNG IHRER MÖGLICHKEITEN

Spindelgetriebene MXE-P Aktuator

Die spindelgetriebene MXE-P Antriebe mit Profilschienenlagerung bewältigen hohe Belastungen und Biegemomente.

MXB-P Hochleistungs-Linearantrieb

Die MXB-P Hochleistungs-Linearantriebe verwenden ein Profilschienenlager und einen Riemenantriebsstrang, um hohe Lasten und Geschwindigkeiten zu erreichen.

MXE-S Spindelantriebe

Die MXE-S Spindelantriebe mit Festlagerbauweise bieten eine lange Lebensdauer.

Ungeführte MXB-U Riemenantriebe

Der MXB-U Riemenantrieb ist für Anwendungen konzipiert, bei denen Lasten extern geführt und abgestützt werden.

Linearer MXB-S Riemenantrieb

Lineare MXB-S Riemenantriebe bieten mittlere Geschwindigkeiten (2540 mm/sec bzw. 100 in/sec) mit einem selbstreinigenden Lagersystem, ideal für staubige oder andere kritische Umgebungen.

B3S Kugelgewinde-Linearantriebe

Die B3S Kugelgewinde-Linearantriebe von Tolomatic halten hohen Lasten und Biegemomenten stand und haben eine lange Lebensdauer.

Lineare B3W Riemenantriebe

Lineare B3W Riemenantriebe von Tolomatic haben eine geschlossene Kugellagerkonstruktion für hohe Belastungen, hohe Biegemomente und lange Lebensdauer.

TRS Zwei Profilschienentisch mit geschlossenem

Der TRS-Twin-Profilschienentisch in geschlossener Bauweise ist von Grund auf so konstruiert, dass er hochsteif und sehr genau ist.

Kolbenstangenlose BCS Spindelantriebe

Kolbenstangenlose BCS Spindelantriebe bieten eine gute Spurhaltung und eine hervorragende Lastunterstützung.