Elektrische Linearantriebe » ServoWeld®-Antriebe

ServoWeld®-Servoantriebe der GSWA-Serie werden beim Punktschweißen von Servowiderständen für Roboteranwendungen eingesetzt. Sie vereinen Servomotortechnologie in einem leistungsstarken Hochleistungsantrieb für ein kompaktes Profil und schnellere, widerstandsfähige Punktschweißzyklen – perfekt für Rohkarosserieschweißanwendungen.

Produkte nach Model oder Schlüsselwort suchen

EINGRENZUNG IHRER MÖGLICHKEITEN

CSWX Compact ServoWeld® Stellantrieb mit integriertem Motor

Die ServoWeld CSWX Stellantrieb mit integriertem Motor bieten eine kompakte Aktuatorlösung mit klassenbester Leistung.

CSW Compact ServoWeld® Integrierte Servo-Punktschweißantriebe

Die ServoWeld CSW Punktschweißantriebe mit integriertem Servomotor bieten eine kompakte Antriebslösung mit klassenbester Leistung.

Integrierte ServoWeld® Antriebe zum Widerstandspunktschweißen SWA/SWB

Die integrierten ServoWeld Punktschweiß-Servomotorantriebe SWA und SWB bieten eine kostengünstige, leichte Stellantriebslösung mit erstklassiger Leistung.

ServoWeld® Antriebe zum Widerstandspunktschweißen GSWA33 und GSWA33 geführt

Die ServoWeld®-Antriebe GSWA 33 und 33 geführt sind kompakt und leicht.

ServoWeld® Antriebe zum Widerstandspunktschweißen GSWA44 und GSWA04

Die ServoWeld® Antriebe der Serie GSWA 44 und 04 bieten die höchste Kraft und Effizienz und den längsten Hub (bis zu 185 mm).