IMA-Servo-Linearantriebe: Lange Lebensdauer durch kompakte Servobauweise

Die IMA-Servo-Linearantriebe von Tolomatic bieten einen integrierten Servomotor für eine kompakte, platzsparende Bauweise. Erhältlich in Standard- und Lebensmittelausführung mit Kugel- und Rollengewinde/Mutterauswahl für vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Produkte nach Model oder Schlüsselwort suchen

EINGRENZUNG IHRER MÖGLICHKEITEN

Lineare IMA Servoantriebe

Der IMA ist ein Hochleistungs-Linear-Servomotor, der selbst bei Anwendungen mit hohen Arbeitszyklen Kräfte bis 30,6 kN (6875 lbf) ermöglicht.

IMA-S Hygienisch Integrierte Edelstahl-Servoantriebe

Der IMA-S ist ein hygienisch gestalteter, integrierter elektrischer Servostellantrieb für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

IMA Servoantrieb in Lebensmittelqualität

IMA Servoantriebe in Lebensmittelqualität mit weißer Epoxidbeschichtung für den Sanitärbereich. Schubkräfte bis 30,6 kN (6875 lbf).