Elektrische Kolbenstangenantriebe

Tolomatic bietet eine große Auswahl an elektrischen Kolbenstangenantrieben/Zylinderlösungen von kostengünstig bis hochleistungsfähig.

Produkte nach Model oder Schlüsselwort suchen

Elektrische Kolbenstangenantriebe

EINGRENZUNG IHRER MÖGLICHKEITEN

Branchenspezifikation(4) [-]
Stainless Steel(4)
IP69K(3)
Hublänge des Stangenantriebs(3) [-]
Over 24 Inches (609.6 mm)(3)
Laufwerkstyp(9) [-]
Screw Driven(9)
Maximaler Schub(7) [-]
Over 4,500 lbf / 20.03 kN(3)
500 lbf (2.2 kN) and under(3)
501 (2.22 kN) to 4500 lbf (20 kN)(4)
Over 10,000 lbf (44,500 N)(1)
Over 25,000 lbf (111.25 kN)(1)
501 lbf (2.22 kN) to 4,500 lbf (20 kN)(1)
Over 2,500 lbf / 11.12 kN(1)
305 lbf (1.36 kN) to 2,500 lbf (11.12 kN)(1)
RSH elektrische Schubstangenantriebe für Hygiene Anwendungen

RSH elektrische Schubstangenantriebe für Hygiene Anwendungen sind aus AISI 316 Edelstahl gefertigt und haben die Schutzart IP69K.

RSA Electric Linear Actuators

RSA electric linear rod actuators feature accurate and high force performance, making them ideal for replacing pneumatic & hydraulic cylinders. These electric linear actuators feature acme, ball or roller screw selections, with enhanced high thrust bearings and heavy duty internal bumpers. A rigid, strong aluminum housing allows for easy mounting of switches and sensors. RSA actuators are suitable for general motion control, valve actuation, punch press, injection molding and many more applications.

Lineare IMA Servoantriebe

Der IMA ist ein Hochleistungs-Linear-Servomotor, der selbst bei Anwendungen mit hohen Arbeitszyklen Kräfte bis 30,6 kN (6875 lbf) ermöglicht.

IMA-S Hygienisch Integrierte Edelstahl-Servoantriebe

Der IMA-S ist ein hygienisch gestalteter, integrierter elektrischer Servostellantrieb für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Elektrische RSX Linearantriebe mit extremer Kraft

Elektrische, lineare RSX Stangenantriebe sind der Hydraulikklasse zuzuordnen und bieten eine extreme Kraft, die Hydraulikzylinder in anspruchsvollen Anwendungen ersetzen können.

Kostengünstige ERD Elektrozylinder als Ersatz von pneumatischen Zylindern

Elektrische ERD Zylinder sind die perfekte Wahl zum Ansteuern, Sortieren, Umleiten und für Produktumstellungen.

Elektrische ERD-SS2 Stellantriebe aus Edelstahl mit integriertem Motor

Die ERD-SS2 Antriebe sind aus Edelstahl 304 gefertigt und verfügen über die statische Schutzart IP67 und IP69K für Wash-Down-Umgebungen.

Rollengewindetriebe

Planeten-Rollengewinde bieten die höchst erzielbaren Werte für Schubkraft und Lebensdauer.

Lineare GSA Schieberantriebe

Der lineare GSA Schieberantrieb kombiniert einen elektrischen Stangenantrieb mit Führungsstangen, Montageblöcken und Lagern.

IMA Servoantrieb in Lebensmittelqualität

IMA Servoantriebe in Lebensmittelqualität mit weißer Epoxidbeschichtung für den Sanitärbereich. Schubkräfte bis 30,6 kN (6875 lbf).