Steuerung der Elektrischen Linearantriebe

Tolomatic hat alles, was Sie für die elektrische Linearbewegung benötigen, mit einem umfangreichen Angebot an elektrischen Linearantrieben mit und ohne Kolben. Vervollständigen Sie Ihr Antriebssystem entweder mit Servo- oder Schritt-Bewegungssteuerung.

EINGRENZUNG IHRER MÖGLICHKEITEN

RSH elektrische Schubstangenantriebe für Hygiene Anwendungen

RSH elektrische Schubstangenantriebe für Hygiene Anwendungen sind aus AISI 316 Edelstahl gefertigt und haben die Schutzart IP69K.

RSA Electric Linear Actuators

RSA electric linear rod actuators feature accurate and high force performance, making them ideal for replacing pneumatic & hydraulic cylinders. These electric linear actuators feature acme, ball or roller screw selections, with enhanced high thrust bearings and heavy duty internal bumpers. A rigid, strong aluminum housing allows for easy mounting of switches and sensors. RSA actuators are suitable for general motion control, valve actuation, punch press, injection molding and many more applications.

Elektrische, lineare RSA-ST Stangenantriebe

Elektrische RSA-ST Linearantriebe bieten Schubkräfte von bis zu 40.257 N (4038 lbf) und können Pneumatik- oder Hydraulikzylinder mit erhöhter Leistung und längerer Lebensdauer ersetzen.

Elektrische RSA-HT Stangenantriebe mit hoher Leistung und Kraft

Die elektrischen RSA-HT Stangenantriebe mit hoher Kraft und Leistung bieten Schubkräfte bis zu 58.023 N (13.039 lbf), ideal als Ersatz für Pneumatik- oder Hydraulikzylinder in anspruchsvollen Umgebungen.

Lineare IMA Servoantriebe

Der IMA ist ein Hochleistungs-Linear-Servomotor, der selbst bei Anwendungen mit hohen Arbeitszyklen Kräfte bis 30,6 kN (6875 lbf) ermöglicht.

IMA-S Hygienisch Integrierte Edelstahl-Servoantriebe

Der IMA-S ist ein hygienisch gestalteter, integrierter elektrischer Servostellantrieb für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Elektrische RSX Linearantriebe mit extremer Kraft

Elektrische, lineare RSX Stangenantriebe sind der Hydraulikklasse zuzuordnen und bieten eine extreme Kraft, die Hydraulikzylinder in anspruchsvollen Anwendungen ersetzen können.

Kostengünstige ERD Elektrozylinder als Ersatz von pneumatischen Zylindern

Elektrische ERD Zylinder sind die perfekte Wahl zum Ansteuern, Sortieren, Umleiten und für Produktumstellungen.

Elektrische ERD-SS2 Stellantriebe aus Edelstahl mit integriertem Motor

Die ERD-SS2 Antriebe sind aus Edelstahl 304 gefertigt und verfügen über die statische Schutzart IP67 und IP69K für Wash-Down-Umgebungen.

Rollengewindetriebe

Planeten-Rollengewinde bieten die höchst erzielbaren Werte für Schubkraft und Lebensdauer.

Lineare GSA Schieberantriebe

Der lineare GSA Schieberantrieb kombiniert einen elektrischen Stangenantrieb mit Führungsstangen, Montageblöcken und Lagern.

IMA Servoantrieb in Lebensmittelqualität

IMA Servoantriebe in Lebensmittelqualität mit weißer Epoxidbeschichtung für den Sanitärbereich. Schubkräfte bis 30,6 kN (6875 lbf).

Spindelgetriebene MXE-P Aktuator

Die spindelgetriebene MXE-P Antriebe mit Profilschienenlagerung bewältigen hohe Belastungen und Biegemomente.

MXB-P Hochleistungs-Linearantrieb

Die MXB-P Hochleistungs-Linearantriebe verwenden ein Profilschienenlager und einen Riemenantriebsstrang, um hohe Lasten und Geschwindigkeiten zu erreichen.

MXE-S Spindelantriebe

Die MXE-S Spindelantriebe mit Festlagerbauweise bieten eine lange Lebensdauer.

Ungeführte MXB-U Riemenantriebe

Der MXB-U Riemenantrieb ist für Anwendungen konzipiert, bei denen Lasten extern geführt und abgestützt werden.

Linearer MXB-S Riemenantrieb

Lineare MXB-S Riemenantriebe bieten mittlere Geschwindigkeiten (2540 mm/sec bzw. 100 in/sec) mit einem selbstreinigenden Lagersystem, ideal für staubige oder andere kritische Umgebungen.

B3S Kugelgewinde-Linearantriebe

Die B3S Kugelgewinde-Linearantriebe von Tolomatic halten hohen Lasten und Biegemomenten stand und haben eine lange Lebensdauer.

Lineare B3W Riemenantriebe

Lineare B3W Riemenantriebe von Tolomatic haben eine geschlossene Kugellagerkonstruktion für hohe Belastungen, hohe Biegemomente und lange Lebensdauer.

TRS Zwei Profilschienentisch mit geschlossenem

Der TRS-Twin-Profilschienentisch in geschlossener Bauweise ist von Grund auf so konstruiert, dass er hochsteif und sehr genau ist.

CSWX Compact ServoWeld® Stellantrieb mit integriertem Motor

Die ServoWeld CSWX Stellantrieb mit integriertem Motor bieten eine kompakte Aktuatorlösung mit klassenbester Leistung.

Kolbenstangenlose BCS Spindelantriebe

Kolbenstangenlose BCS Spindelantriebe bieten eine gute Spurhaltung und eine hervorragende Lastunterstützung.

CSW Compact ServoWeld® Integrierte Servo-Punktschweißantriebe

Die ServoWeld CSW Punktschweißantriebe mit integriertem Servomotor bieten eine kompakte Antriebslösung mit klassenbester Leistung.

Integrierte ServoWeld® Antriebe zum Widerstandspunktschweißen SWA/SWB

Die integrierten ServoWeld Punktschweiß-Servomotorantriebe SWA und SWB bieten eine kostengünstige, leichte Stellantriebslösung mit erstklassiger Leistung.

ServoWeld® Antriebe zum Widerstandspunktschweißen GSWA33 und GSWA33 geführt

Die ServoWeld®-Antriebe GSWA 33 und 33 geführt sind kompakt und leicht.

ServoWeld® Antriebe zum Widerstandspunktschweißen GSWA44 und GSWA04

Die ServoWeld® Antriebe der Serie GSWA 44 und 04 bieten die höchste Kraft und Effizienz und den längsten Hub (bis zu 185 mm).

JVL Integrierte Servo- und Schrittmotoren

Technologielösung: Elektrischer Tolomatic-Linearantrieb und integrierter JVL-Motor