$405.70

Artikelnummer: 0804-0128 Kategorie:

Zusätzliche Informationen

Gewicht 9.3 lbs
Größe 2.03 × 12 × 12 in
Bore Size

Disc Thickness

Disc Weight

Key Size

Max. BTU Per Hour

Max. Wearable Lining

Torque Rating

Weight