![](https://www.tolomatic.com/wp-content/uploads/2023/01/OceanOilRigServoChoke-ss-469457198-300x296.jpg)
Verwaltetes Druckbohren (Managed Pressure Drilling)
Produktfamilie: Elektrisch
Verwendetes Produkt: ServoChoke®
Produkttyp: Benutzerdefiniert
Anforderungen der Anwendung
Hub (variiert): 2 Zoll (50,8 mm)
Geschwindigkeit: unterschiedlich bis zu 0,709 in/s (18 mm/s)
Schubkraft: variiert von 1.000 bis 12.000 lbf (4,4 kN bis 53,4 kN)
Beschreibung der Anwendung
Präzise Steuerung des Drucks des Spülungsrückflusses an die Oberfläche sowohl bei Erkundungs- als auch bei Förderbohrungen nach Erdöl und Erdgas.
Herausforderung
Während des Bohrens zirkuliert die Spülung durch den Bohrstrang und durch ein Drosselventil zurück zu den Flüssigkeitssystemen an der Oberfläche. Um die Sicherheit der Bohranlage, die Produktivität und die Effizienz des Prozesses zu gewährleisten, muss der Druck der Spülung präzise und schnell verändert und gesteuert werden.
Hydraulische Systeme konnten die für das MPD-Bohrverfahren (Managed Pressure Drilling) erforderliche präzise Drucksteuerung nicht zuverlässig gewährleisten. Auch die erforderlichen Geschwindigkeiten waren mit einem kompakten Hydrauliksystem nur schwer zu erreichen. Darüber hinaus musste die Lösung robust, widerstandsfähig und zuverlässig sein, um auch unter schwierigen Außenbedingungen eingesetzt werden zu können.
Tolomatic-Lösung
Tolomatic entwickelte die vollständig integrierte Produktlinie ServoChoke® SVC Electric Choke Valve Actuator/Operator, um einen zuverlässigeren, schnelleren und präziseren elektrischen Drosselantrieb für Hochleistungsbohranwendungen bereitzustellen. Eine Einstellung von 3 mm (0,125″) erfolgt in weniger als 0,5 Sekunden. Rollenschrauben und ein robustes, NACE-konformes Stahlgehäuse sorgen für die nötige Robustheit, um in anspruchsvollen Außenumgebungen zu bestehen.
Kundenvorteil
- Höchste Präzision durch das voll integrierte Design
- Rollengewindetriebe und ein robustes, NACE-konformes Stahlgehäuse sorgen für die nötige Robustheit, um in rauen Umgebungen zu bestehen
- Klassenbeste Positionswiederholgenauigkeit
- Hohe dynamische Ansprechraten und lineare Geschwindigkeiten zum schnellen Erreichen von befohlenen Positionsänderungen
OGM-003-E
*** Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version) ***