Dateityp: ZIP
Dateigröße: 88,79 MB
Tolomatic Motion Interface Version 3.6.0.13
Version: 3.6.0.13Tolomatic Motion Interface (TMI) Version 3.6.0.13 für ACS Servo- und Schrittantrieb. Veröffentlichungsdatum: 08.10.2014. Enthält: • ACS Servoantrieb Firmware-Version 1.4.0.0 • ACS Schrittantrieb Firmware-Version 2.7.0.0 ACS Servoantrieb 1.4.0.0 Firmware Versionshinweise: • Aktivierungsbefehl bei Verwendung von TMI würde ausstehende Fehler nicht löschen. • Antrieb antwortet mit falscher Teilezeichenfolge • EIP-Konformität getestet ACS Schrittantrieb 2.7.0.0 Firmware Versionshinweise: • Befehle LINKSTATUS, LINKSPEED, LINKDUPLEX hinzugefügt. • RTA Ethernet/IP Stack Rev. 2.37 aktualisiert • Aktualisierung der Ethernet-Leistung TMI Software 3.6.0.13 Versionshinweise: • Aktualisierung der E1 Motorabstimmung, sodass Positionsintegralverstärkungen standardmäßig deaktiviert werden. Dies kann durch Rechtsklicken auf der numerischen Steuerung nach oben/unten freigeschaltet werden. • Aktualisierung des maximalen Dauerstroms des E1 Motors zur Behebung von I2T-Problemen • Maximale Spitzenstromdauer für Servoantriebe aktualisiert • Hublänge wurde bei vorkonfigurierten Antrieben nicht richtig geladen • Aktualisierte Fehleranzeige für Benutzer bei Verbindung mit Stepperantrieb ohne geladene Firmware • Revdir Bit bei Schrittantrieben • Regionales Problem mit Kommas anstelle von Punkten bei numerischen Konvertierungen • Verwendung von Bewegungsverzögerungen und des Modus-Setup-Sequenzers • Bewegungsunterbrechung mit dem Motion Manager erlauben – wir können mit dem Motion Manager jetzt Bewegungen stoppen und neue Bewegungen starten. • Automatisches Vervollständigen für Motor-Kombi-Box auf der Registerkarte für die Antriebseinrichtung hinzugefügt. • Ethernet-Status zum Ethernet-Konfigurationsfenster hinzugefügt • Aktualisierungen mit HT RSA-Gewinden • Aktualisierte Dokumentationsdateien