Dateityp: ZIP
Dateigröße: 320,00 kB

Download

Tolomatic Motion Interface Version 3.18.0.11

Version: 3.18.0.11

Tolomatic Motion Interface Version 3.18.0.11 zur Verwendung mit ACS Schritt-, Servo- und integrierten Antrieben. Veröffentlichungsdatum: 21.09.2017 Enthält: • ACS Servoantrieb Firmware-Version 1.18.0.0 (aktualisiert von 1.17.0.3) • ACS Schrittantrieb Firmware-Version 1.7.0.0 (aktualisiert von 1.6.0.0) • Integrierter ACS Servoantrieb (ACSI) Firmware-Version 1.5.0.0 (aktualisiert von 1.4.0.0) TMI Software Versionshinweise: • Die Auswahl von weniger als 1,0 Trägheitsmoment auf der Registerkarte „Antrieb“ erzeugt einen Fehler beim Öffnen des Abstimmfilters. • Anpassung der Motorbeschreibungen an die Benutzereinheiten (Trägheit, Kraft, Drehmoment, Strecke pro Umdrehung) • Netzwerksteuerung des Bremsausgangs verfügbar, wenn die Bremse nicht für den Antrieb konfiguriert ist. • Nichtübereinstimmung der Busspannung ausblenden, wenn nur Keep Alive den Antrieb mit Strom versorgt. • ACSI Version 1.5.0.0 – Problem mit dem pneumatischen Modus und der Softwaresteuerung behoben – Problem mit dem Entfernen der Motorleistung, wenn Keep Alive aktiv ist und einen Reset erfordert – Änderung an Überspannungsfehlerberechnung • ACS Servoantrieb Version 1.19.0.0 – Problem mit dem pneumatischen Modus und der Softwaresteuerung behoben – Problem mit dem Entfernen der Motorleistung, wenn Keep Alive aktiv ist und einen Reset erfordert – Netzwerksteuerung des Bremsausgangs möglich – Änderung an Überspannungsfehlerberechnung • ACS Schrittantrieb Version 1.7.0.0 – Netzwerksteuerung des Bremsausgangs möglich