![](https://www.tolomatic.com/wp-content/uploads/2023/01/AtomaMultipondERD-300x274.jpg)
Mehrkopfwaagen (Multi-head Scales)
Produktfamilie: Elektrisch
Verwendetes Produkt: ERD-Stabaktuator
Produkttyp: Standard
Beschreibung der Anwendung
Stellantriebe für die integrierte Bewegung von Mehrkopfwaagen, die zum Sortieren, Teilen, Wiegen und Verpacken einer Vielzahl von trockenen Lebensmitteln verwendet werden.
Herausforderung
Ein internationaler Hersteller von Lebensmittelverpackungsmaschinen benötigte eine Alternative zu den lebensmittelechten Riemen und Riemenscheiben, um den Reinigungsprozess zu erleichtern. Der Dosierkopf muss mit dem Förderband, das die Behälter transportiert, synchronisiert werden, was eine synchronisierte Hochgeschwindigkeitsbewegung erfordert. Darüber hinaus mussten die Aktuatoren mehrere internationale Normen für die Handhabung von Lebensmitteln erfüllen.
Tolomatic-Lösung
Mit dem ERD SS1-Stabantrieb erhielt der Kunde eine elektrische Alternative, die alle Anforderungen erfüllte. Dieser hygienisch gestaltete, vollständig aus Edelstahl gefertigte elektrische Stellantrieb erfüllt die USDA- und 3A-Normen (#14159-1-2010) und kann an Ort und Stelle gewaschen und desinfiziert werden. Außerdem bietet er eine maximale Geschwindigkeit von 1 m/sec (40 in/sec) und eine Schubkraft von 2,2 kN (500 lbf), was dem Hersteller und seinen Kunden Flexibilität bietet.
Kundenvorteil
- Hygienisch gestalteter Antrieb
- Bequemes Waschen/Sanieren an Ort und Stelle
- Verbesserte Produktivität, erhöhter Ausstoß
FBT-037-E