Förderband Kartonpacker Automatisierung (Conveyor Case Packer Automation)
Produktfamilie: Elektrisch
Verwendete Produkte: RSA Schubstangenantrieb mit Spindelantrieb
B3W Kolbenstangenlose Antriebe mit Riemenantrieb
B3S Antrieb mit kolbenstangenlosem Spindelantrieb
Produkttyp: Standard und modifizierter Standard
Anwendungsanforderungen
Hübe: 25,4 mm (20 Zoll) bis 965 mm (38 Zoll)
Geschwindigkeiten: 12 in/sec (305 mm/sec) bis 72 in/sec (1,8 m/sec)
Schubkraft: 98 N (22 lbf) bis 1,5 kN (340 lbf)
Beschreibung der Anwendung:
Umrüstung des Förderbandpackers am Ende des Förderbandes von Pneumatikzylindern auf elektrische Antriebe. Zu den erforderlichen Bewegungen gehören: mehrere schnelle Schiebebewegungen, eine Zentrierbewegung, eine Kippbewegung und eine Behälterhebebewegung.
Die Herausforderung:
Ein Hersteller von Industrieförderanlagen suchte nach einer kostengünstigen elektrischen Alternative zu seinem derzeitigen wartungsintensiven pneumatischen System. Häufige Ausfallzeiten und Wartungsarbeiten zeigten die hohen langfristigen Betriebskosten des pneumatischen Systems. Der Hersteller wollte das minderwertige System so schnell wie möglich durch eine elektrische Lösung ersetzen, um die Produktivität zu maximieren.
Die Lösung von Tolomatic:
Tolomatic, der lokale Händler und der Hersteller arbeiteten zusammen, um 5 Achsen für den elektrischen Antrieb auszuwählen. Zwei Hochgeschwindigkeits-Schubvorgänge: B3W10 Riemenantriebe mit langem Hub; Zentrierung: Während die Kisten in einen Container geladen werden, werden zwei B3W Riemenantriebe mit Doppelbalken verwendet, um die Kisten schnell und genau im Container zu zentrieren: Ein RSA-Stangenantrieb mit schwenkbarer hinterer und vorderer Halterung, mit kundenspezifischer Motorhalterung; Containerlift: Der kolbenstangenlose Spindelantrieb B3S15 hebt den mit Kisten gefüllten Container vertikal an.
Kundennutzen:
- Höhere Geschwindigkeit und Genauigkeit zur Steigerung des Durchsatzes
- Standardprodukte mit auftragsbezogenen Hublängen konnten schnell gefertigt und einfach an das vorhandene Gestell angepasst werden.
- Tolomatic konstruierte und fertigte schnell die kundenspezifische Motorhalterung, die für den elektrischen RSA-Stangenantrieb erforderlich war.
- Dank der schnellen Lieferung von Tolomatic konnte das Projekt innerhalb des engen Zeitplans des Herstellers abgeschlossen werden.
- Geringere Ausfallzeiten während der Wartung durch den Einsatz von elektrischen Tolomatic-Antrieben anstelle von Pneumatikzylindern
CONV-020-E