CMF Importwerkzeug für IMA Antriebe von Tolomatic mit Absolutwertgeber und Allen Bradley Steckverbindungen
Version: Motion Database Tools Installer, Motion Tools Installer, Version: 3.0.0Es sollte ein Allen Bradley Servoantrieb mit den entsprechenden Funktionen (Leistung) und der Möglichkeit zur Kopplung mit dem Absolutwertgeber verwendet werden. Der Antrieb wird gewöhnlich von einem Mitarbeiter von Allen Bradley ausgewählt. Einige der möglichen Antriebsplattformen sind: • Basierend auf SERCOS: Kinetix 2000, Kinetix 6000, Ultra3000SE, Kinetix 6200 • Basierend auf CIPMotion Ethernet: Kinetix 6500 (nur 460 V), Kinetix 6200, Kinetix 350 • Basierend auf CIP/IO Ethernet: Kinetix 300