![](https://www.tolomatic.com/wp-content/uploads/2024/01/Bullet-Manf-thumb-300x215.jpg)
Herstellung von Kugeln
Produktfamilie: Elektrisch
Verwendetes Produkt: RSA64 & RSX96 Elektrische Stellantriebe mit Stangenantrieb
Produkttyp: Standard
Anforderungen an die Bewerbung:
Zyklusrate: Hohe Zyklusrate
Kraft: 22 & 33 kN
Hub: 102 mm
Geschwindigkeit: 51 mm/sec
Beschreibung der Anwendung:
Herstellung von Geschossen, Pressen von Geschossen.
Herausforderung:
Ein Geschosshersteller wollte eine ursprünglich in den 1960er Jahren gebaute Geschosspressmaschine ersetzen. Sie erforderte eine manuelle Einstellung der Werkzeuge und war inkonsistent. Bei der Entwicklung einer neuen Maschine zum Pressen von Geschossen waren mehrere Aspekte zu berücksichtigen, darunter Effizienz, Sicherheit und die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften. Darüber hinaus wollte der Hersteller die geringeren Betriebskosten, die höhere Genauigkeit, die Wiederholbarkeit und die schnellere Produktumstellung, die mit elektrischen Antrieben möglich sind.
Tolomatic-Lösung:
Mithilfe des Online-Tools zur Größenbestimmung von Tolomatic wurde festgestellt, dass der RSA64 und der RSX96 die benötigte hohe Kraft bei relativ geringer Größe liefern würden. Die Aktuatoren ersetzten das Schwungrad der alten Maschine. Mit dem YMH-Programm (Your Motor Here) wurden die Stellantriebe mit den vom Kunden gelieferten Motoren gekoppelt. Sobald sich die neue Bullet-Press-Maschine 6 Monate lang bewährt hat, sollen zwei weitere Maschinen gebaut und mehr Mitarbeiter eingestellt werden, um die Produktion zu steigern.
Kundenvorteil:
- Einfacher Werkzeugwechsel und bessere Kontrollierbarkeit
- Höhere Produktionsrate (25 -35% Steigerung)
- Weniger Ausschuss, hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit, Feedback = perfektere Kugeln
- Erhöhte Sicherheit durch Strom- und Drehmomentüberwachung/-begrenzung
- Energie- und Kosteneinsparungen, geringere Wartungsanforderungen
DEF-013-E