![](https://www.tolomatic.com/wp-content/uploads/2023/01/DEK-Deric-RSX-App_02-w-RSX-290x300.jpg)
Baumaterial Test Mechanismus (Construction Material Test Mechanism)
Produktfamilie:
Verwendetes Produkt: RSX Extreme Force Rod-Style Elektrischer Stellantrieb
Produkttyp: Modifizierter Standard
Anwendungsanforderungen:
Hub (max.): 25 Zoll (635 mm)
Kraft (Max.): 178 kN (40.000 lbf)
Beschreibung der Anwendung
Validierung der mechanischen Eigenschaften von recyceltem Material, das für den Bau von klimaneutralen Häusern verwendet wird
Herausforderung
Ein Vertriebshändler wurde von einem Kunden angesprochen, der einen leistungsstarken und vielseitigen Aktuator benötigte, der auf verschiedene Weise konfiguriert werden konnte, um in seine bestehende Ausrüstung zu passen.
Tolomatic-Lösung
Der RSX128 Extreme Force Electric Linear Actuator wurde als die perfekte Lösung vorgeschlagen. Tolomatic entwickelte eine kundenspezifische Version mit mehreren Befestigungsoptionen für die Front-, Heck- oder Schwenkmontage. Dadurch kann der Kunde den Aktuator in verschiedenen Positionen an seiner Testausrüstung montieren, mit oder ohne Hebel. Für noch mehr Vielseitigkeit lieferte der Händler einen Satz Getriebe mit dem gleichen Montageflansch auf der Antriebsseite wie der des Motors. So kann der Kunde entweder seinen Motor direkt an unseren Aktuator montieren oder ein Getriebe zwischen demselben Motor und unserem Aktuator einfügen.
Kundenvorteil
- Geringere Investition. Zwei Antriebe anstelle von sechs oder mehr
- Geringerer Platzbedarf. Die gleiche Ausrüstung kann für eine Vielzahl von Tests verwendet werden
FWW-007-E