Werkzeugmaschinen
Product Family: Elektrisch
Product Used: MXB-U Rodless Actuator
Challenge: Moving a manifold of coolant jets.
Product Family: Elektrisch
Product Used: RSA
Product Family: Elektrisch
Product Used: MXB
Challenge: Pick and place catalytic converter cans through different stages on assembly machine
Product Family: Electric
Product Used: B3W, GSA
Challenge: Automate the sliding doors on CNC machining station
Product Family: Pneumatic
Product Used: MXP Rodless Actuator
Challenge: An injection molding OEM was struggling with long lead times from their existing electric actuator supplier.
Product Family: IMA Integrated Motor Actuator
Product Used: IMA
Challenge: Precise positioning of product, blowers, sealers, welders, and more.
Product Family: Electric
Product Used: IMA Integrated Motor Actuator
Challenge: Positioning a plastic welding head.
Product Family: Electric
Product Used: RSA Electric Linear Actuator
Challenge: Create a new generation mask-making machine based on the automated workcell concept to improve efficiency, quality and throughput.
Product Family: Electric
Product Used: B3W Rodless Actuators & GSA Guided Rod Actuators
Der MXB-U Riemenantrieb ist für Anwendungen konzipiert, bei denen Lasten extern geführt und abgestützt werden.
Die MXB-P Hochleistungs-Linearantriebe verwenden ein Profilschienenlager und einen Riemenantriebsstrang, um hohe Lasten und Geschwindigkeiten zu erreichen.
Die elektrischen RSA-HT Stangenantriebe mit hoher Kraft und Leistung bieten Schubkräfte bis zu 58.023 N (13.039 lbf), ideal als Ersatz für Pneumatik- oder Hydraulikzylinder in anspruchsvollen Umgebungen.
Lineare B3W Riemenantriebe von Tolomatic haben eine geschlossene Kugellagerkonstruktion für hohe Belastungen, hohe Biegemomente und lange Lebensdauer.
Der lineare GSA Schieberantrieb kombiniert einen elektrischen Stangenantrieb mit Führungsstangen, Montageblöcken und Lagern.
Der MXP-N Kompakt-Druckluftzylinder mit internem Lager bietet ein platzsparenderes Design als typische Kolbenstangen-Druckluftzylinder.
Der IMA ist ein Hochleistungs-Linear-Servomotor, der selbst bei Anwendungen mit hohen Arbeitszyklen Kräfte bis 30,6 kN (6875 lbf) ermöglicht.