Versorgung
Automatische Ventildreher (Automatic valve turners)
Product Family: Energieübertragung
Product Used: H220 Caliper Disc Brake
Hydraulische Scheibenbremse der Serie H220I aus Gusseisen
Maximales dynamisches Drehmoment von 3503 Nm (31.000 in-lb) bei 68,95 bar (1000 PSI)
Hydraulische Scheibenbremse der Serie H220
Maximales dynamisches Drehmoment von 3503 Nm (31.000 in-lb) bei 68,95 bar (1000 PSI))