Metalle und Herstellung

Sprühbeschichtung

Product Family: Elektrische
Product Used: B3W Rodless Actuator

Metals & Fabrication

Challenge: This application required an electric rodless actuator to sort metal strips through a machine by operating a sorting wall back and forth.
Product Family: Electric
Product Used: B3W Linear Belt-Drive Actuators

Casting Operation

Challenge: A manufacturer of high-quality castings needed an electric actuator to replace existing high maintenance hydraulic actuators.
Product Family: RSX Extreme Force Rod-Style Electric Actuator
Product Used: RSX15

Vacuum Induction Furnace

Application Description:
Using vacuum induction melting to heat treat and refine ingot material/chemistry for use in a variety of different molds

Lineare B3W Riemenantriebe

Lineare B3W Riemenantriebe von Tolomatic haben eine geschlossene Kugellagerkonstruktion für hohe Belastungen, hohe Biegemomente und lange Lebensdauer.

Elektrische RSA-HT Stangenantriebe mit hoher Leistung und Kraft

Die elektrischen RSA-HT Stangenantriebe mit hoher Kraft und Leistung bieten Schubkräfte bis zu 58.023 N (13.039 lbf), ideal als Ersatz für Pneumatik- oder Hydraulikzylinder in anspruchsvollen Umgebungen.