Medizin und Biowissenschaften
Product Family: Elektrisch
Product Used: RSA Rod Actuator
Product Family: Elektrisch
Product Used: B3W Belt Drive Actuator
Product Family: Elektrisch
Product Used: B3S Screw Drive Actuator
Product Family: Electric
Product Used: ERD20
Product Type: Standard
Product Family: Electric
Product Used: Custom Electric Screw Actuator
Product Family: Electric
Product Used: Rod-Style Actuator
Product Type: Custom
Challenge: Apply pressure points to counter muscle atrophy.
Product Family: Electric
Product Used: ERD15
Challenge: Electric actuator was used to adjust the focus of radiation beams used to treat cancer cells.
Product Family: Electric
Product Used: Custom Electric Rod Style Actuator
Challenge: Applying ultrasonic welds to large medical waste bags
Product Family: Electric
Product Used: B3W Linear Belt-Drive Actuator and IMA Linear Servo Actuators
Challenge: Accurately position small plastic tubes for coating.
Product Family: Electric
Product Used: B3S Ball Screw Linear Actuators & MXB-P Heavy Duty Linear Actuator
Challenge: Automatic pill sorting for large retailers.
Product Family: Electric
Product Used: MXB-P Heavy Duty Linear Actuator
Challenge: Fluid injection machine required very precise, consistent movement (speed & thrust) to meter injection of fluid.
Product Family: RSA
Product Used: RSA12
Challenge: Create a new generation mask-making machine based on the automated workcell concept to improve efficiency, quality and throughput.
Product Family: Electric
Product Used: B3W Rodless Actuators & GSA Guided Rod Actuators
Challenge: An OEM manufacturer that makes high end resistance weight training equipment for fitness facilities needed actuators that slowly push or pull to provide the exact amount of resistance for the exercise.
Product Family: Electric Rod-Style Actuator
Product Used: ERD
Challenge: Operation of door/gate to index vials prior to sealing.
Product Family: Electric Actuators
Product Used: IMAS
Lineare B3W Riemenantriebe von Tolomatic haben eine geschlossene Kugellagerkonstruktion für hohe Belastungen, hohe Biegemomente und lange Lebensdauer.
Die B3S Kugelgewinde-Linearantriebe von Tolomatic halten hohen Lasten und Biegemomenten stand und haben eine lange Lebensdauer.
Die elektrischen RSA-HT Stangenantriebe mit hoher Kraft und Leistung bieten Schubkräfte bis zu 58.023 N (13.039 lbf), ideal als Ersatz für Pneumatik- oder Hydraulikzylinder in anspruchsvollen Umgebungen.
Der IMA ist ein Hochleistungs-Linear-Servomotor, der selbst bei Anwendungen mit hohen Arbeitszyklen Kräfte bis 30,6 kN (6875 lbf) ermöglicht.
Der IMA-S ist ein hygienisch gestalteter, integrierter elektrischer Servostellantrieb für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Elektrische ERD Zylinder sind die perfekte Wahl zum Ansteuern, Sortieren, Umleiten und für Produktumstellungen.
Die MXB-P Hochleistungs-Linearantriebe verwenden ein Profilschienenlager und einen Riemenantriebsstrang, um hohe Lasten und Geschwindigkeiten zu erreichen.