Materialhandhabung

Automatisches Sortieren

Product Family: Pneumatisch
Product Used: BC2 & MXPS

Spurwechsler (Lane Changer)

Product Family: Elektrisch
Product Used: MXE, ERD

Spurweichen (Lane Diverting)

Product Family: Elektrisch
Product Used: ERD Rod Cylinder

Externe Verpackung entfernen (Remove external packaging)

Product Family: Elektrisch
Product Used: MXB-P

Herstellung von Solarmodulen (Manufacture of solar modules)

Product Family: Elektrisch
Product Used: B3W15

Diverting & Conveying

Product Family: Electric
Product Used: ERD15

Product Change-Over

Challenge: Automating product change-over on bottling conveyor.
Product Family: Electric
Product Used: ERD

Conveyor Door Control

Challenge: Control of waste removal door on a high speed pizza conveying machine.
Product Family: Electric
Product Used: B3W10

Overhead Pull-Off System

Challenge: Diverting boxes to different conveyors.
Product Family: Pneumatic
Product Used: BC2 Rodless Cylinder

Palletizing & Slip Sheeting

Challenge: Slip sheet placement on pallets for palletizing
Product Family: Pneumatic
Product Used: MXP32

2 Level Conveyor

Challenge: Accurately position boxes in filling station then, after filling is completed, move boxes onto conveyor leading to packaging station.
Product Family: Pneumatic
Product Used: BC2 Rodless Band Cylinders

Transfer Station

Challenge: Indexing conveyor transfer station
Product Family: Electric
Product Used: ERD Rod Style Actuator; MXP Profiled Rail Pneumatic Actuator

Fiberglass Rolling

Challenge: A manufacturer of fiberglass automation equipment was using pneumatic cylinders to control the vertical roller and the winding roller used to package fiberglass insulation into rolls.
Product Family: Electric Rod-Style Actuator
Product Used: RSA

Lineare IMA Servoantriebe

Der IMA ist ein Hochleistungs-Linear-Servomotor, der selbst bei Anwendungen mit hohen Arbeitszyklen Kräfte bis 30,6 kN (6875 lbf) ermöglicht.

Pneumatische BC2 Bandzylinder

Die pneumatischen BC2 Bandzylinder bieten vielfältige Montagemöglichkeiten und eine Vielzahl von Lasttragfähigkeiten.

MXP-S Pneumatisher Antrieb mit Festlager

Der pneumatische MXP-S Druckluftzylinder mit Festlager und großer Hublänge verfügt über eine große Träger-Montageschablone für eine hohe Laststabilität.

MXB-P Hochleistungs-Linearantrieb

Die MXB-P Hochleistungs-Linearantriebe verwenden ein Profilschienenlager und einen Riemenantriebsstrang, um hohe Lasten und Geschwindigkeiten zu erreichen.

Lineare B3W Riemenantriebe

Lineare B3W Riemenantriebe von Tolomatic haben eine geschlossene Kugellagerkonstruktion für hohe Belastungen, hohe Biegemomente und lange Lebensdauer.