Land- und Forstwirtschaft
Product Family: Elektrisch
Product Used: ERD SS2 & ACS Stepper Driver
Challenge: A lumber processing equipment company needed to replace existing hydraulic cylinders used to control the feed rate of lumber carts as they entered a drying kiln.
Product Family: RSX
Product Used: RSX096
Challenge: Eliminate hydraulics to position rollers on a timber planer
Product Family: Elektrisch
Product Used: RSA64 HT
Challenge: Moving saw blade for log cutting
Product Family: RSA
Product Used: RSA64
Challenge: Brush cleaning the rollers in a pulp and paper processing machine.
Product Family: Electric
Product Used: MXB-S
Challenge: A lumber processing equipment company needed to replace existing hydraulic cylinders used in a fencing application in order to achieve flexible positioning, reduce maintenance / contamination, and lower energy consumption.
Product Family: IMA
Product Used: IMA33
Challenge: Equine X-ray CT imaging with rapid 3D imaging of the lower limbs and head without subjecting the horse to general anesthesia.
Product Family: Electric Rodless Actuator
Product Used: MXE-S
Die ERD-SS2 Antriebe sind aus Edelstahl 304 gefertigt und verfügen über die statische Schutzart IP67 und IP69K für Wash-Down-Umgebungen.
Elektrische, lineare RSX Stangenantriebe sind der Hydraulikklasse zuzuordnen und bieten eine extreme Kraft, die Hydraulikzylinder in anspruchsvollen Anwendungen ersetzen können.
Der IMA ist ein Hochleistungs-Linear-Servomotor, der selbst bei Anwendungen mit hohen Arbeitszyklen Kräfte bis 30,6 kN (6875 lbf) ermöglicht.
Lineare MXB-S Riemenantriebe bieten mittlere Geschwindigkeiten (2540 mm/sec bzw. 100 in/sec) mit einem selbstreinigenden Lagersystem, ideal für staubige oder andere kritische Umgebungen.