Kunst und Unterhaltung

Animatronics: Theme Park Ride

Product Family: Electric
Product Used: Custom Rod Actuator

Animatronische Kamera für Sehenswürdigkeit

Product Family: Elektrische
Product Used: ACSI Integrated Servo Motor and ERD Actuator

Spukhäuser

Product Family: Pneumatisch
Product Used: Double-Acting Cable Cylinder

Betätigung von Theaterrequisiten

Product Family: Elektrisch
Product Used: RSA50

Educational Exhibit

Challenge: Backhoe simulator for Children’s Museum
Product Family: Electric
Product Used: ERD Electric Cylinders

Doppeltwirkende pneumatische Druckluftzylinder

Doppeltwirkende pneumatische Druckluftzylinder bieten eine Kostenersparnis gegenüber Kolbenstangenzylindern, wenn die Hübe mehr als 120 cm (4 Fuß) betragen, und bieten ein vielseitiges, platzsparendes Design.

Elektrische RSA-HT Stangenantriebe mit hoher Leistung und Kraft

Die elektrischen RSA-HT Stangenantriebe mit hoher Kraft und Leistung bieten Schubkräfte bis zu 58.023 N (13.039 lbf), ideal als Ersatz für Pneumatik- oder Hydraulikzylinder in anspruchsvollen Umgebungen.

Kostengünstige ERD Elektrozylinder als Ersatz von pneumatischen Zylindern

Elektrische ERD Zylinder sind die perfekte Wahl zum Ansteuern, Sortieren, Umleiten und für Produktumstellungen.