Gewerbe
Rampenaufzug für Rollstühle
Product Family: Energieübertragung
Product Used: Float-A-Shaft® Gearbox
Automated Bathtub Door
Challenge: Automatic doors for bathtubs used in assisted living communities, hospitals and clinics
Product Family: Electric
Product Used: Belt drive actuator
Life Cycle Testing
Challenge: Research and development life cycle testing on new elliptical machine
Product Family: Electric
Product Used: GSA Linear Slide Actuator
Kompakte, rechtwinklige Float-a-Shaft® Getriebe mit 1:1 Übersetzung und Gleitlager mit geringem Drehmoment
Maximales Drehmoment von 11,3 Nm (100 in-lb).
Kompakte, rechtwinklige Float-a-Shaft® Getriebe mit 1:1 Übersetzung und Rollenlager mit hohem Drehmoment
Maximales Drehmoment von 49,7 Nm (440 in-lb)
Lineare GSA Schieberantriebe
Der lineare GSA Schieberantrieb kombiniert einen elektrischen Stangenantrieb mit Führungsstangen, Montageblöcken und Lagern.