Automobilindustrie und Transportwesen

Automobilkarosserie, Punktschweißen

Product Family: Elektrisch
Product Used: GSWA ServoWeld® Actuator

Verarbeitung in Kraftstoffleitungen

Product Family: Elektrisch
Product Used: RSA Rod Actuator

Kleinmotormontage

Product Family: Elektrisch
Product Used: ACSI Servo Motor and RSA Actuator

Punktschweißen von Automobilkarosserien

Product Family: Elektrisch
Product Used: GSWA ServoWeld® Actuator

Steering Linkage Test

Application Description: Pull Tester Assembly – Pull test for steering/strut linkage assemblies

Welding & Inspection

Application Description: Positioning a thermal welding device and camera system that verifies each weld for quality.

Hochgeschwindigkeitszug Radlenkung (High Speed Train Wheel Steering)

Beschreibung der Anwendung
Aktuator zur Lenkung der Räder eines Hochgeschwindigkeitszuges, um den durch Kurven im Gleis verursachten Verschleiß zu verringern.

Verwendetes Produkt: Modifizierter integrierter Linear-Servo-Aktuator IMA44
Produkttyp: Modifizierter Standard

Ultrasonic Welding

Product Family: Electric
Product Used: Custom

Parts Stamping

Challenge: Raising a metal parts stamping safety cage
Product Family: Pneumatic
Product Used: MXP40N Band Cylinder

Cleaning Equipment

Challenge: Diesel fuel filter cleaning
Product Family: Pneumatic
Product Used: MXP-S long stroke pneumatic air cylinder

Air Bag Production

Challenge: Assembling cartridges for air bag deployment.
Product Family: Electric
Product Used: RSX Extreme Force Electric Linear Actuator

Wheel Bearing Press

Challenge: Wheel bearing press.
Product Family: Electric
Product Used: RSX Extreme Force Electric Linear Actuator

Powertrain Assembly

Product Family: Electric
Product Used: RSA & RSX Actuators

Auto Body Spot Welding (CSWX)

Challenge: Resistance spot welding (RSW) chassis
Product Family: Electric Rod Style Actuator
Product Used: CSWX

ServoWeld® Antriebe zum Widerstandspunktschweißen GSWA33 und GSWA33 geführt

Die ServoWeld®-Antriebe GSWA 33 und 33 geführt sind kompakt und leicht.

ServoWeld® Antriebe zum Widerstandspunktschweißen GSWA44 und GSWA04

Die ServoWeld® Antriebe der Serie GSWA 44 und 04 bieten die höchste Kraft und Effizienz und den längsten Hub (bis zu 185 mm).

Elektrische RSA-HT Stangenantriebe mit hoher Leistung und Kraft

Die elektrischen RSA-HT Stangenantriebe mit hoher Kraft und Leistung bieten Schubkräfte bis zu 58.023 N (13.039 lbf), ideal als Ersatz für Pneumatik- oder Hydraulikzylinder in anspruchsvollen Umgebungen.

MXP-N Kompakt-Pneumatisher Antrieb mit internem Lager

Der MXP-N Kompakt-Druckluftzylinder mit internem Lager bietet ein platzsparenderes Design als typische Kolbenstangen-Druckluftzylinder.

MXP-S Pneumatisher Antrieb mit Festlager

Der pneumatische MXP-S Druckluftzylinder mit Festlager und großer Hublänge verfügt über eine große Träger-Montageschablone für eine hohe Laststabilität.

CSW Compact ServoWeld® Integrierte Servo-Punktschweißantriebe

Die ServoWeld CSW Punktschweißantriebe mit integriertem Servomotor bieten eine kompakte Antriebslösung mit klassenbester Leistung.

Elektrische RSX Linearantriebe mit extremer Kraft

Elektrische, lineare RSX Stangenantriebe sind der Hydraulikklasse zuzuordnen und bieten eine extreme Kraft, die Hydraulikzylinder in anspruchsvollen Anwendungen ersetzen können.