Andere Branchen
Testen der Lebensdauer von Bohrmaschinen
Product Family: Elektrisch
Product Used: RSA Screw Actuator
Montage von Solarmodulen
Product Family: Elektrisch
Product Used: MXB Belt Drive Actuator
Steam Injection
Challenge: Steam injection
Product Family: Electric Actuator
Product Used: RSA12
Ungeführte MXB-U Riemenantriebe
Der MXB-U Riemenantrieb ist für Anwendungen konzipiert, bei denen Lasten extern geführt und abgestützt werden.
MXB-P Hochleistungs-Linearantrieb
Die MXB-P Hochleistungs-Linearantriebe verwenden ein Profilschienenlager und einen Riemenantriebsstrang, um hohe Lasten und Geschwindigkeiten zu erreichen.
Elektrische RSA-HT Stangenantriebe mit hoher Leistung und Kraft
Die elektrischen RSA-HT Stangenantriebe mit hoher Kraft und Leistung bieten Schubkräfte bis zu 58.023 N (13.039 lbf), ideal als Ersatz für Pneumatik- oder Hydraulikzylinder in anspruchsvollen Umgebungen.