JVL Integrierte Servo- und Schrittmotoren
Tolomatic und JVL Partnerschaft
Tolomatic ist eine Partnerschaft mit JVL eingegangen, um integrierte Servo- und Schrittmotoren in Verbindung mit Tolomatic's breiter Palette an konfigurierbaren Aktuatoren anzubieten. Die innovativen Motoren von JVL sind in die Steuerelektronik des Antriebs integriert und bieten so eine flexible Bewegungssteuerungslösung, die außerhalb des Schaltschranks eingesetzt werden kann.
Integrierte JVL-Motoreigenschaftens:
- Zusätzliche Funktionen wie Safe-Torque-Off und Absolut-Multiturn-Encoder bei den aufgeführten Premium-Konfigurationen
- Hoher Wirkungsgrad, leiser und wartungsfreier Betrieb
- Schnelle Installation mit weniger Möglichkeiten für Verdrahtungsfehler
- Einfache Einrichtung und Konfiguration mit der MacTalk®-Software von JVL
- Kompatibel mit Servomotoren und Getrieben bis zu einer Baugröße von 215 mm
- Breites Spektrum an Kommunikationsoptionen
JVL Ressourcen (Englisch)
JVL MAC Flyer
JVL MIS Flyer
User Manual for All MAC Motors + All BASIC Communication Modules
User Manual for All Closed Loop MIS motors + All BASIC Communication Options
Supplementary User Manual for Industrial Ethernet Communication
User Manual for Open Loop MIS Motors
Features & Ordering
JVL Integrated Stepper Motor Features

MacTalk® All-in-One Software Feature

JVL Integrated Servo Motor Features

JVL Bestellung

JVL Kabel & JVL Codes

Spezifikation
JVL Specification

MAC140 A Motordrehmomentdiagramm

MIS341 Motordrehmomentdiagramm

MIS232S Motordrehmomentdiagramm

MIS232A Motordrehmomentdiagramm

MAC402 Motordrehmomentdiagramm

MAC141 A Motordrehmomentdiagramm

MAC140 F Motordrehmomentdiagramm

MIS173 Motordrehmomentdiagramm

Additional Resources
Infozentrum
English
Chinese
German
Spanish
Kataloge und Broschüren
- Corporate Overview-Linear Motion Solutions Brochure (English)
- SOLUCIONES DE CONTROL DE MOVIMIENTO (Spanish, Corporate Overview-Motion Control Solutions Brochure)
- UNTERNEHMENSÜBERSICHT (German, Corporate Overview)
- 公司概述 (Chinese, Corporate Overviews Brochure)
- Brochure sur l'entreprise Tolomatic (French, Corporate Overview-Linear Motion Solutions Brochure)
- JVL Integrierte Servo & Schrittmotoren, Broschüre (JVL Integrated Servo & Stepper Motors, brochure-English)