RSH elektrische Schubstangenantriebe für Hygiene Anwendungen

RSH hygienic electric actuators feature 316 stainless steel construction and IP69KRSH elektrische Schubstangenantriebe für Hygiene Anwendungen sind aus AISI 316 Edelstahl gefertigt und haben die Schutzart IP69K

Tolomatic RSH Stellantriebe aus Edelstahl bieten Schubkräfte bis zu 35,3 kN (7.943 lbf) und sind die perfekte Lösung für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie, bei denen höhere Kräfte zum Pressen, Pumpen oder Schneiden erforderlich sind. Mit unserer Tolomatic „Your Motor Here®“ Datenbank können Sie aus einer Vielzahl von Edelstahl Motoren wählen, um eine komplette Antriebseinheit in  Edelstahl zu konfigurieren.

  • 3 Gehäusegrößen mit Konstruktion aus Edelstahl AISI 316
  • Kugel- und Rollengewindeoptionen
  • Schubkraft bis zu 35 kN (7.868 lbf)
  • Hublängen bis zu 1,2m (48 Zoll)
  • IP69K, geeignet für die Reinigung an Ort und Stelle

Features & Ordering

RSH Features

RSH Options - 2

RSH Options - 1

NULL

RSH Selection Guidelines

RSH Replacement Parts Ordering

RSH Ordering

Spezifikation

Specifications RSH hygienic US Measurements

Specifications RSH hygienic Metric Measurements

RSH22 Critical Speed, Max Thrust vs Stroke, Screw Life

RSH25 Critical Speed, Max Thrust vs Stroke, Screw Life

RSH30 Critical Speed, Max Thrust vs Stroke, Screw Life

RSH Lubrication Recommendations

Maße

RSH Actuator Dimensions

RSH Option Dimensions - 1

RSH Option Dimensions - 2

Manuals & Part Sheets

Additional Resources

Infozentrum

English
Chinese
German
Spanish

Anwendungsdatenblatt

Fallstudien

Zertifizierungen

Technische Info

Terms & Conditions

Videos

Whitepapers

Erfolgsstories

Herstellung von Käse

Product Family: Elektrisch
Product Used: ERD25 Rod-Style Electric Actuator

Schneiden von Käse

Product Family: Elektrisch
Product Used: ERD30 Rod-Style Actuator

Schweinefleischverarbeitungsanlage

Product Family: Elektrische
Product Used: ERD25 Rod-Style Actuator

Case Positioning

Challenge: Case positioning of empty bottles for preparation of filling process
Product Family: Electric
Product Used: ERD Electric Actuator with JVL motor/drive