Rollengewindetriebe

Hoher Kraftaufwand und effizientes Arbeiten in einem kompakten Paket

Rollengewindetriebe (auch Planetenrollengewindetriebe genannt) haben präzisionsgeschliffene Gewinde, die zu mehreren präzisionsgeschliffenen Rollen in der Mutter passen. Diese Wälzkörper übertragen die Kraft sehr effizient. Rollengewindetriebekomponenten bieten mehr Kontaktpunkte, was eine höhere Kraftaufnahme und eine längere Lebensdauer ermöglicht. Tolomatic Rollengewindetriebe haben eine sehr massive Hülsenhärte und eine hohe dynamische Tragzahl (DLR*).

Seit vielen Jahren stellt Tolomatic jährlich Tausende von Rollengewindetrieben für Servoantriebe her und installiert sie in Anwendungen auf der ganzen Welt. Tolomatic bietet diese Rollengewindetriebe ab sofort, sowohl als Einzelteile, als auch in Servoantrieben integriert, zum Verkauf an.

Hergestellt in den Vereinigten Staaten mit modernsten Geräten, um enge Toleranzen und höchste Qualitätsstandards zu gewährleisten, die bestätigen, dass jede Rollengewindespindel eine erstklassige Leistung bietet.

Tolomatic Planetenrollengewindetriebe:

  • Verifiziert und ausführlich getestet im Forschungs- und Entwicklungslabor von Tolomatic
  • Bewährte lange, zuverlässige Lebensdauer in Tausenden von anspruchsvollen Anwendungen weltweit
  • Konfigurierbare Hublängen
  • Ermöglicht kleinere, leichtere Konstruktionen und Maschinenkonzepte
  • Branchenbeste Durchlaufzeiten

Merkmale & Bestellung

Roller Screw Features

Roller Screw Overview

Roller Screw Ordering

Spezifikation

Roller Screw vs. Ball Screws/ Estimating Life

Roller Screw Selection Formula

Maße

Roller Screw Dimensions & Specifications

Zusätzliche Ressourcen

Infozentrum

English
Chinese
German
Spanish

Erfolgsstories

Schneiden von Käse (Cutting cheese)

Product Family: Elektrisch
Product Used: ERD30 Rod-Style Actuator

Ofenzulaufsteuerung (Oven control)

Challenge: A lumber processing equipment company needed to replace existing hydraulic cylinders used to control the feed rate of lumber carts as they entered a drying kiln.
Product Family: RSX
Product Used: RSX096

Rollenposition an Bauholz-Hobelmaschine (Roller position on a timber planer)

Challenge: Eliminate hydraulics to position rollers on a timber planer
Product Family: Elektrisch
Product Used: RSA64 HT

Injection Molding-Hot Runner

Challenge: An injection molding OEM was struggling with long lead times from their existing electric actuator supplier.
Product Family: IMA Integrated Motor Actuator
Product Used: IMA

Casting Operation

Challenge: A manufacturer of high-quality castings needed an electric actuator to replace existing high maintenance hydraulic actuators.
Product Family: RSX Extreme Force Rod-Style Electric Actuator
Product Used: RSX15

Injection Molding-Aseptic Plastic

Challenge: Precise positioning of product, blowers, sealers, welders, and more.
Product Family: Electric
Product Used: IMA Integrated Motor Actuator

Powertrain Assembly

Product Family: Electric
Product Used: RSA & RSX Actuators