Elektrische RSX Linearantriebe mit extremer Kraft

Ersatz für Hydraulikkomponenten ohne schmutzige Lecks oder lauten Betrieb.

Die elektrischen Linearantriebe mit extremer Kraft der RSX-Produktfamilie sind im Vergleich zu Hydraulikzylindern effizienter und flexibler. Entwickelt und getestet für eine lange Lebensdauer. Der RSX-096, der erste RSX Stellantrieb mit extremer Kraft, bietet Schubkräfte von bis zu 222,4 kN (50.000 lbf) und ist für den Einsatz unter extremen Bedingungen und bei kaltem Wetter ausgelegt.

Elektrische RSX Linearantriebe mit extremer Kraft bieten folgende Vorteile:
  • Rollengewindetrieb für lange, konstante Lebensdauer
  • Harteloxiertes Aluminium Typ III oder verzinkter Stahl
  • Verdrehsicherung der Antriebsstange
  • Schutzart IP67 zum Schutz vor Wasser, Staub und Korrosion
  • Kompatibel mit Servomotoren und Getrieben mit Rahmengrößen bis 215 mm

Weitere Informationen zu diesem Produkt folgen in Kürze. Laden Sie die aktuelle PDF-Datei zum Produkt herunter, indem Sie auf die Schaltfläche auf der linken Seite klicken.

Features & Ordering

RSX Funktionen

RSX, weiße Lackierung, Funktionen

RSX Presse Merkmale

RSX Ölgekühlte Option Merkmale

Wenden Sie sich für Bestellinformationen an Tolomatic.

RSX Anwendung, Datenarbeitsblatt

Bestellung - RSX

Auswahlrichtlinien RSX

Spezifikation

Schalter: Schaltpläne, Abmessungen

Schalter: Spezifikationen und Installation

RSX Erwartete Leben

RSX Spezifikationen

RSX Schraubenknickbelastung & Kritische Geschwindigkeitskapazitäten

RSX Empfehlung zur Nachschmierung

Maße

RSX LMI und RP-Antrieb Abmessungen

RSX Optionen Abmessungen (CLV, FFG, XT)

RSX Optionen Abmessungen (MP2, TRR, XR)

CAD Zeichnungen erhalten

Additional Resources

Infozentrum

English
Chinese
German
Spanish

Fallstudien

Zertifizierungen

Technische Info

Terms & Conditions

Whitepapers

Erfolgsstories

Ofenzulaufsteuerung

Challenge: A lumber processing equipment company needed to replace existing hydraulic cylinders used to control the feed rate of lumber carts as they entered a drying kiln.
Product Family: RSX
Product Used: RSX096

Casting Operation

Challenge: A manufacturer of high-quality castings needed an electric actuator to replace existing high maintenance hydraulic actuators.
Product Family: RSX Extreme Force Rod-Style Electric Actuator
Product Used: RSX15

Tire Inspection Press

Challenge: Replace hydraulics in a tire inspection press
Product Family: Electric
Product Used: RSX15 Extreme Force Rod-Style Electric Actuator

Air Bag Production

Challenge: Assembling cartridges for air bag deployment.
Product Family: Electric
Product Used: RSX Extreme Force Electric Linear Actuator

Wheel Bearing Press

Challenge: Wheel bearing press.
Product Family: Electric
Product Used: RSX Extreme Force Electric Linear Actuator

Bullet Press/Former

Challenge: A bullet manufacturer wanted to replace an existing hydraulic system on their bullet press/former with electric actuators.
Product Family: Electric Rod-Style Actuator
Products Used: RSX

Baumaterial Test Mechanismus (Construction Material Test Mechanism)

Herausforderung
Ein Vertriebshändler wurde von einem Kunden angesprochen, der einen leistungsstarken und vielseitigen Aktuator benötigte, der auf verschiedene Weise konfiguriert werden konnte, um in seine bestehenden Anlagen zu passen.

Verwendetes Produkt: Elektrischer Stellantrieb RSX Extreme Force Rod-Style
Produkttyp: Modifizierter Standard