Elektrische RSA-HT Stangenantriebe mit hoher Leistung und Kraft
Elektrischer Stangenantrieb mit hoher Leistung, ideal für Anwendungen, die eine hohe Kraftleistung in rauer Umgebung erfordern.
Der RSA-HT ist ein leistungsstarker, elektrischer Stangenantrieb, der Platz für größere Motoren bietet und hohe Kräfte mit hervorragender Genauigkeit liefert. Diese elektrischen Linearantriebe mit hoher Leistung ermöglichen die Wahl zwischen Kugel- oder Rollengewinden und bieten ein optimiertes Hochdrucklager und leistungsstarke interne Stoßfänger. Der Standard-Schmiernippel verlängert die Lebensdauer des Gewindes durch einfaches und bequemes Nachschmieren ohne Demontage. RSA-HT Antriebe eignen sich für Ventilbetätigungen, Stanzpressen, Spritzgussanwendungen und vieles mehr.
- 4 Baugrößen mit Hublängen von 457 bis 1524 mm (18 bis 60 Zoll)
- Maximale Schubkraft von bis 58.001 N (13.039 lbf)
- Positionsgenauigkeit von +/- 0,0102 mm/300 mm (+/- 0,0004 Zoll/Fuß) bei Rollengewindeantrieben bzw. +/- 0,051 mm/300 mm (0,002 Zoll/Fuß) bei Kugelgewindemodellen
- Optionale IP67 Linearantriebskonfiguration zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit erhältlich
Features & Ordering
RSA-ST Elektrischer Stangenantrieb Merkmale

Merkmale und Optionen des elektrischen Stangenantriebs RSA-HT

RSA und GSA Auswahlrichtlinien

RSA Bestellung

RSA Elektrische Schubstangen-Antriebe Auswahlrichtlinien

RSA Elektrische Schubstangen-Antriebe ERSATZTEILBESTELLUNG

RSA Elektrische Schubstangen-Antriebe BESTELL

Spezifikation
Nachschmierung Empfehlung:

RSA ST Elektrische Schubstangen-Antriebe Spezifikationen

RSA ST Elektrische Schubstangen-Antriebe ABMESSUNGEN

RSA HT Elektrische Schubstangen-Antriebe Spezifikationen

RSA HT Elektrische Schubstangen-Antriebe ABMESSUNGEN

Maße
Z12 Zerk Orientierung
RSA HT Elektrische Schubstangen-Antriebe ABMESSUNGEN RP

RSA HT Elektrische Schubstangen-Antriebe ABMESSUNGEN

RSA ST Elektrische Schubstangen-Antriebe ABMESSUNGEN

CAD Zeichnungen erhalten
Manuals & Part Sheets
- Materialsicherheitsdatenblatt: Mobil SHC Polyrex 462 Schmierfett (Teilenr.: 27331303)
- Materialsicherheitsdatenblatt: SAF-T-EZE Schmiermittel für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie (Teilenr.: 09121112)
- Elektrischer RSA24 Kolbenstangenantrieb – Ersatzteilblatt
- Elektrischer RSA32 Kolbenstangenantrieb – Ersatzteilblatt
- Elektrischer RSA50 Kolbenstangenantrieb – Ersatzteilblatt
- Elektrischer RSA64 Kolbenstangenantrieb – Ersatzteilblatt
- Riemenspannverfahren, RSX & RSA Rod Zylinder
- Specifying a Customer Motor
Additional Resources
Infozentrum
English
Chinese
German
Spanish
Anwendungsdatenblatt
- Anwendungsdatenarbeitsblatt (Electric Rod-Style Actuator Application Checklist-German)
- _HOJA DE TRABAJO - DATOS DE APLICACIÓN (Electric Rod-Style Actuator Application Checklist-Spanish Translation)
- _FICHE TECHNIQUE DES DONNÉES D'APPLICATION (Electric Rod-Style Actuator Application Checklist-French Translation)
- _FOGLIO DI LAVORO - DATI APPLICATVI (Electric Rod-Style Actuator Application Checklist-Italian Translation)
- Elektrischer Kolbenstangenantrieb, Anwendungscheckliste (English, Electric rod-style actuator application checklist)
- Arbeitsblatt zum Austausch von Hydraulikzylindern (EN-Hydraulic Cylinder Replacement Worksheet)
Kataloge und Broschüren
- Elektrischer RSA/GSA Kolbenstangenantrieb – Katalog (RSA/GSA Actuator brochure, German)
- Corporate Overview-Linear Motion Solutions Brochure (English)
- SOLUCIONES DE CONTROL DE MOVIMIENTO (Spanish, Corporate Overview-Motion Control Solutions Brochure)
- UNTERNEHMENSÜBERSICHT (German, Corporate Overview)
- OEM Actuator Solutions Brochure
- 公司概述 (Chinese, Corporate Overviews Brochure)
- Brochure sur l'entreprise Tolomatic (French, Corporate Overview-Linear Motion Solutions Brochure)
- Broschüre über Automobilanwendungen (English: Automotive Applications Brochure)
- 汽车行业应用手册 Brochure (Chinese: Automotive Applications Brochure)
- Broschüre Gantry- und Mehrachslösungen (English - Gantry & Multi-Axis Solutions Brochure)
- Medical and Life Sciences brochure
- Soluciones Gantry y Multieje (^ES Gantry brochure)
- RSA & GSA ACTUADORES ELÉCTRICOS CON VÁSTAGO (^ES, Spanish, RSA GSA Catalog)
- Electric Pressing Solutions Brochure
- RSA ELEKTRISCHE SCHUBSTANGEN-ANTRIEBE
- RSA ACTUADORES ELÉCTRICOS CON VÁSTAGO
Zertifizierungen
E-Books
Produktprospekt
Anleitungen
- Welches Gewinde? Die richtige Technologie auswählen (English - Which Screw)
- Antriebslebensdauer: Schätzung für Kugel- und Rollengewindeantriebe (English)
- INFOGRAFIK: Genauigkeit und Reproduzierbarkeit bei Linearantrieben (English)
- INFOGRAFIK: Berechnung der Gesamtbetriebskosten (English)
- 如何选择 螺杆? 甄选 正确的技术 (Chinese, Welches Gewinde? Die richtige Technologie auswählen )
- Abschnitt: Welches Gewinde? Die richtige Technologie auswählen (German - Which Screw)
- INFOGRAFIK: Zehn Tipps zur Spezifizierung von elektrischen Kolbenstangenantrieben (English)
- INFOGRAFIK: Pneumatische, traditionelle elektrische und integrierte elektrische Kolbenstangenantriebe (English)
- INFOGRAFIK: Vergleich zwischen elektrischen, servohydraulischen und hydraulischen Stellantrieben (English)
- Rod Style Roller Screw Actuator Comparison
- Ein Leitfaden für die Umrüstung von Hydraulik auf elektrische Aktuatoren (English: A Guide to Converting Hydraulics to Electric Actuators)
- Leitfaden für die Integration von Drittanbieter-Motoren (Guide to Third Party Motor Integration-EN)
- Referenzhandbuch für den Schalter (EN-Switch Reference Guide)
- Guía para Conversión de Actuadores Hidráulicos a Eléctricos
Technische Info
Terms & Conditions
Videos
Whitepapers
- Lineare Bewegung mit hoher Kraft: Wie und warum Sie von Hydraulikzylindern auf elektrische Stellantriebe umstellen sollten. (ENGLISH: WP, How to convert from hydraulic cylinders to electric actuators)
- Elektrische Stangenantriebe vs. Hydraulikzylinder: Ein Vergleich der Vor- und Nachteile beider Technologien weißes Papier (GERMAN, Electric vs Hydraulic WP)
- Elektrische Antriebe und Pneumatikzylinder: Ein Vergleich basierend auf den Gesamtbetriebskosten weißes Papier (GERMAN, TCO WhitePaper)
- A technical comparison: Performance of pneumatic cylinders and electric rod actuators
- Vergleich der elektrischen Stellantriebstechnologie: Integrierte und traditionelle Konstruktionen (English: Electric actuator technology comparison: Integrated and traditional designs
- Utilizzo degli attuatori elettrici nelle applicazioni di processo (WP: IT: Actuators for F&B processing applications)
- So vergleichen sich Walzen- und Kugelgewindetriebe bei Anwendungen mit hohen Kräften (English, How roller-screw and ball-screw actuators compare in high-force applications:)
- Actuadores eléctricos con vástago frente a cilindros hidráulicos: una comparación de los pros y los contras de cada tecnología (Spanish - White paper - Electric vs Hydraulic Actuators)
- Die 5 besten Praktiken für die Entwicklung elektrischer Antriebe in der Lebensmittelverarbeitung (EN-Top 5 best practices for designing electric actuators into food processing equipment)
- (Planung von Gantry- und Mehrachs-Automatisierungssystemen) Designing Gantry and Multi-Axis Automation Systems
- Comparación de la tecnología de los actuadores eléctricos: Diseños integrados y tradicionales
- Integrierte und traditionelle Bauweisen Weißbuch (DE, Integrated and traditional designs WP)
- Making the Jump to Electric