Elektrische, lineare RSA-ST Stangenantriebe

Der elektrische, lineare RSA-ST Stangenantrieb vereint hervorragende Genauigkeit mit geringer bis mittlerer Schubkraftkapazität.

Die elektrischen, linearen RSA-ST Stangenantriebe zeichnen sich durch eine präzise, mittlere Kraftübertragung aus und eignen sich daher ideal als Ersatz für Pneumatikzylinder. Hochdrucklager und interne Stoßfänger sorgen für eine hohe Belastbarkeit. Ein robustes, stabiles Aluminiumgehäuse ermöglicht die einfache Montage von Schaltern und Sensoren. Diese elektrischen, linearen Stangenantriebe eignen sich als Ersatz für pneumatische Komponenten, allgemeine Bewegungssteuerungsanwendungen und vieles mehr.

 

  • 6 Baugrößen mit individuellen Hublängen von 305 bis 1524 mm (12 bis 60 Zoll)
  • Maximale Schubkräfte von bis zu 18 kN (4028 lbf)
  • Gewinde-Mutter-Kombinationen mit Fest-, Kugel- und Sinterlager
  • Erhältlich mit Gewinde/Mutter mit spielarmem Lager
  • Verschiedene Montageoptionen

Features & Ordering

RSA-ST Elektrischer Stangenantrieb Merkmale

Merkmale und Optionen des elektrischen Stangenantriebs RSA-HT

NULL

RSA und GSA Auswahlrichtlinien

RSA Bestellung

RSA Elektrische Schubstangen-Antriebe Auswahlrichtlinien

RSA Elektrische Schubstangen-Antriebe ERSATZTEILBESTELLUNG

RSA Elektrische Schubstangen-Antriebe BESTELL

Spezifikation

NULL

RSA ST Elektrische Schubstangen-Antriebe Spezifikationen

RSA ST Elektrische Schubstangen-Antriebe ABMESSUNGEN

RSA HT Elektrische Schubstangen-Antriebe Spezifikationen

RSA HT Elektrische Schubstangen-Antriebe ABMESSUNGEN

Maße

Z12 Zerk Orientierung

RSA HT Elektrische Schubstangen-Antriebe ABMESSUNGEN RP

RSA HT Elektrische Schubstangen-Antriebe ABMESSUNGEN

RSA ST Elektrische Schubstangen-Antriebe ABMESSUNGEN

CAD Zeichnungen erhalten

Additional Resources

Infozentrum

English
Chinese
German
Spanish

Fallstudien

Zertifizierungen

Terms & Conditions

Videos

Whitepapers

Erfolgsstories

Klammerschweißen in der Luft- und Raumfahrt

Product Family: Elektrisch
Product Used: RSA32

Umstellung von Kartonverpackungen

Product Family: Elektrisch
Product Used: RSA Rod Actuator

Positionierung des Kühlmittelkopfs

Challenge: Moving a manifold of coolant jets.
Product Family: Elektrisch
Product Used: RSA

Formen/Pressen/Verpacken von Kosmetikpuder

Product Family: Elektrisch
Product Used: RSA50 Rod Actuator with RP

Verarbeitung in Kraftstoffleitungen

Product Family: Elektrisch
Product Used: RSA Rod Actuator

Medizinische Verfahren in Kliniken

Product Family: Elektrisch
Product Used: RSA Rod Actuator

Testen der Lebensdauer von Bohrmaschinen

Product Family: Elektrisch
Product Used: RSA Screw Actuator

Messung und Inspektion

Product Family: Elektrisch
Product Used: RSA

Prozesssteuerung Elektronikplatinen

Challenge: Quality control identified improper soldering and insulation of components due to inconsistent dispensing of glue/solder paste material.
Product Family: Elektrisch
Product Used: RSA

Sicherheitskeilbarrieren

Product Family: Elektrische
Product Used: RSA Rod Actuator

Betätigung von Theaterrequisiten

Product Family: Elektrisch
Product Used: RSA50

Fluid Injection

Challenge: Fluid injection machine required very precise, consistent movement (speed & thrust) to meter injection of fluid.
Product Family: RSA
Product Used: RSA12

Lifting Material Conveyors

Challenge: Directing product to secondary conveyor line.
Product Family: RSA Rod-Style Screw Drive Actuator
Product Used: RSA32

Product Feeder

Challenge: Product feeding in automotive tire manufacturing.
Product Family: Electric
Product Used: RSA32 Screw-Drive Electric Rod-Style Actuators

Green Tire Transfer

Challenge: Transferring tire in & out of curing station during automotive tire manufacturing
Product Family: Electric
Product Used: RSA32 Screw-Drive Electric Rod-Style Actuators

Plastic Welding

Challenge: Positioning a plastic welding head.
Product Family: Electric
Product Used: RSA Electric Linear Actuator

Powertrain Assembly

Product Family: Electric
Product Used: RSA & RSX Actuators

Fiberglass Rolling

Challenge: A manufacturer of fiberglass automation equipment was using pneumatic cylinders to control the vertical roller and the winding roller used to package fiberglass insulation into rolls.
Product Family: Electric Rod-Style Actuator
Product Used: RSA

Steam Injection

Challenge: Steam injection
Product Family: Electric Actuator
Product Used: RSA12

3D-Druck für den Hausbau (3D Printing For Home Construction)

Beschreibung der Anwendung
Gelenkiger Dosierkopf für Betonschlämme zur Herstellung von Außen- und Innenwänden im Wohnungsbau

Förderband Kartonpacker Automatisierung (Conveyor Case Packer Automation)

Beschreibung der Anwendung:
Umrüstung des Bandpackers am Ende des Förderbandes von pneumatischen Zylindern auf elektrische Antriebe. Zu den erforderlichen Bewegungen gehören: mehrere schnelle Schiebebewegungen, eine Zentrierbewegung, eine Kippbewegung und eine Behälterhebebewegung.